Ürünler
Servis ve Destek
Endüstrıler ve Çözümler
Şırket
Durduruldu

BID0013

BID Z01K-4R3M3R-O02KZ0-S115

Elektromanyetik taşıyıcı-kodlu koruma kilitleme cihazları

Special characteristics
Washdown
Performans Düzeyi
e (kilitleme fonksiyonu için)
d (tutma fonksiyonu için)
Emniyet kategorisi (EN ISO 13849-1)
4 (kilitleme fonksiyonu için)
2 (tutma fonksiyonu için)
SIL (IEC 61508)
3 (kilitleme fonksiyonu için)
2 (tutma fonksiyonu için)
SIL CL (EN 62061)
3 (kilitleme fonksiyonu için)
2 (tutma fonksiyonu için)
Ürünle ilgili sorularınız mı var? Bizimle temasa geçin.
Bu ürün sayfası Türkiye için bilgiler içermektedir – Balluff Turkey Otomasyon Ticaret Limited Sirketi, Istanbul

miktar ölçeği

İletişim isteği
Ana Özellikler
Special characteristics
Washdown
Performans Düzeyi
e (kilitleme fonksiyonu için)
d (tutma fonksiyonu için)
Emniyet kategorisi (EN ISO 13849-1)
4 (kilitleme fonksiyonu için)
2 (tutma fonksiyonu için)
SIL (IEC 61508)
3 (kilitleme fonksiyonu için)
2 (tutma fonksiyonu için)
SIL CL (EN 62061)
3 (kilitleme fonksiyonu için)
2 (tutma fonksiyonu için)
Kodlama düzeyi (EN ISO 14119)
yüksek
Maksimum cevap süresi
100 ms
Onay/Uyumluluk
CE
cULus
Emniyet
Ecolab
WEEE
Çalışma prensibi
kontaksız (RFID)
Kullanım kategorisi
DC-12: 24 V/0.25 A
DC-13: 24 V/0.25 A
Yaklaşım yönü
yandan
Koruyucu kilit prensibi
evet, yay kuvveti (güç ile açılan)
Tutma gücü FZH
1000 N
Harici bırakma
Üçgen anahtar
Çıkış bırakması
evet
Mekanik ömür beklentisi
1 mil. switching operations
Bağlantı
Konnektör, M12x1, 8-kutup
Anahtarlama çıkışı
PNP Normalde kapalı (NC);2x PNP OSSD
Boyut
87.5 x 129 x 35 mm
Ortam sıcaklığı
0...60 °C
IP derecesi
IP69, IP67, IP66
Dış gövde malzemesi
Termoplastik, cam fiber takviyeli
sınıflandırmalar
ECLASS 10.1
27-27-26-03
ECLASS 11.0
27-27-26-03
ECLASS 12.0
27-27-26-03
ECLASS 13.0
27-27-26-03
ECLASS 14.0
27-27-26-03
ECLASS 5.1.4
27-27-26-03
ECLASS 6.2
27-27-26-03
ECLASS 8.1
27-27-26-03
ECLASS 9.0
27-27-26-03
ECLASS 9.1
27-27-26-03
ETIM 7.0
EC002593
ETIM 8.0
EC002593
ETIM 9.0
EC002593
UNSPSC 11
39122234
UNSPSC 7.0901
39122234
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Herhangi bir sorunuz veya öneriniz var mı? Biz sizin emrinizdeyiz.

Teklifler, siparişler, teslimat süreleri gibi ticari konularla ilgili tüm sorularınız için iç satış departmanımız size destek vermekten mutluluk duyacaktır.