Manyetoendüktif sensörler
Alternatif ürünler
|
Durduruldu
|
Durduruldu
Önerilen alternatif
|
|
|
|
|
|
| BIL AMD0-T060A-01-S75 | BIL EMD0-T060A-01-S75 | |
|
-
Liste fiyatı
|
-
Liste fiyatı
|
|
| Bağlantı | M8x1 | M8x1 |
|---|---|---|
| Maksimum doğrusalsızlık | ±0.6 mm | ±0.6 mm |
| Aralık | 0...60 mm | 0...60 mm |
| IP derecesi | IP67 | IP67 |
| Ortam sıcaklığı | -10...75 °C | -10...75 °C |
| Tekrarlama hassasiyeti | %0.5 FS | %0.5 FS |
| Onay/Uyumluluk |
CE UKCA cULus WEEE |
CE cULus EAC WEEE |