benzer illüstrasyon
Yalnızca CAD modeli indirme destekleniyor
Manyetoendüktif sensörler
Bağlantı
M8x1
Maksimum doğrusalsızlık
±0.6 mm
Aralık
0...60 mm
IP derecesi
IP67
Ortam sıcaklığı
-10...75 °C
Alternatif ürün
BIL0006
Manyetoendüktif sensörler
BIL EMD0-T060A-01-S75
kullanılabilirlik
Alternatif ürün, üretimi durdurulan üründen nasıl farklılaşıyor?
Ürünle ilgili sorularınız mı var?
Bizimle temasa geçin.
Bu ürün sayfası Türkiye için bilgiler içermektedir – Balluff Turkey Otomasyon Ticaret Limited Sirketi, Istanbul
Alternatif ürünler
|
Durduruldu
|
Durduruldu
Önerilen alternatif
|
|
|
|
|
|
| BIL ED0-P060A-01-S75 | BIL EMD0-T060A-01-S75 | |
|
-
Liste fiyatı
|
-
Liste fiyatı
|
|
| Bağlantı | M8x1 | M8x1 |
|---|---|---|
| Maksimum doğrusalsızlık | ±0.6 mm | ±0.6 mm |
| Aralık | 0...60 mm | 0...60 mm |
| IP derecesi | IP67 | IP67 |
| Ortam sıcaklığı | -10...75 °C | -10...75 °C |
| Tekrarlama hassasiyeti | %0.5 FS | %0.5 FS |
| Onay/Uyumluluk |
CE cULus EAC |
CE cULus EAC WEEE |
Yalnızca CAD modeli indirme destekleniyor