benzer illüstrasyon
Yalnızca CAD modeli indirme destekleniyor
Manyetoendüktif sensörler
Bağlantı
M8x1
Maksimum doğrusalsızlık
±0.3 mm
Aralık
0...30 mm
IP derecesi
IP67
Ortam sıcaklığı
-10...70 °C
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
Önerilen alternatif
|
|
|
|
|
|
| BIL ED0-T030A-01-S75 | BMP 01-EL1PP21A-0032-00-P00,5-S75 | |
|
-
Liste fiyatı
|
220,09 EUR
Liste fiyatı
|
|
| Bağlantı | M8x1 | - |
|---|---|---|
| Maksimum doğrusalsızlık | ±0.3 mm | - |
| Aralık | 0...30 mm | - |
| IP derecesi | IP67 | IP67 |
| Ortam sıcaklığı | -10...70 °C | -25...85 °C |
| Tekrarlama hassasiyeti | %0.1 FS | 100 µm |
| Onay/Uyumluluk |
CE cULus EAC WEEE |
CE UKCA WEEE |
| Ölçüm aralığı | - | 32 mm |
| Boyut | - | 17.5 x 9.6 x 42 mm |
| Analog çıkış | - | Analog, voltaj/Analog, akım seçilebilir 0…10 V/4…20 mA |
| Arayüz | - | IO-Link 1.1 |
| Çözünürlük | - | ≤ 1 µm (IO-Link), 12 Bit (Analog) |
| Tipik doğrusalsızlık | - | ±250 µm |
| Çalışma voltajı Ub | - | 15...30 VDC |
| Bağlantı | - | Konnektörlü kablo, M8x1-erkek, 4-kutup, 0.5 m, PUR |
| Dış gövde malzemesi | - |
PA 12 Alüminyum |
Yalnızca CAD modeli indirme destekleniyor