benzer illüstrasyon
Yalnızca CAD modeli indirme destekleniyor
Endüktif konum sensörleri
Boyut
25.5 x 35 x 31 mm
Stil
Blok stili
Bağlantı
Kablo, 2.00 m, PUR
Kablo kılıfı
hayır
Dış gövde malzemesi
PA
Ürünle ilgili sorularınız mı var?
Bizimle temasa geçin.
Bu ürün sayfası Türkiye için bilgiler içermektedir – Balluff Turkey Otomasyon Ticaret Limited Sirketi, Istanbul
Alternatif ürünler
|
Durduruldu
|
Alternatif
|
Diğer alternatifler
|
|
|
|
|
|
|
| BIP AD0-F007-01-EP02-507 | BIP AD0-F014-01-EP02-510 | BIP LD2-T017-01-EP02 | |
|
-
Liste fiyatı
|
330,10 EUR
Liste fiyatı
|
253,30 EUR
Liste fiyatı
|
|
| Boyut | 25.5 x 35 x 31 mm | 25.5 x 35 x 31 mm | 35 x 35 x 31 mm |
|---|---|---|---|
| Stil | Blok stili | Blok stili | Blok stili |
| Bağlantı | Kablo, 2.00 m, PUR | Kablo, 2.00 m, PUR | Kablo, 2.00 m, PUR |
| Kablo kılıfı | hayır | hayır | hayır |
| Dış gövde malzemesi | PA | PA | PA |
| Ölçüm aralığı | 0...7 mm | 1.5...12.5 mm | 0...17 mm |
| Analog çıkış | Analog, voltaj 0...10 V | Analog, voltaj 1...9 V | - |
| BWN başına tekrarlama hassasiyeti | ±50 µm | ±80 µm | ±50.0 µm |
| Maksimum doğrusalsızlık | ±250 µm | ±250 µm | ±250 µm |
| Çalışma voltajı Ub | 15...30 VDC | 15...30 VDC | 18...30 VDC |
| Ortam sıcaklığı | -25...70 °C | -25...70 °C | -25...70 °C |
| IP derecesi | IP67 | IP67 | IP67 |
| Onay/Uyumluluk |
CE UKCA cURus EAC WEEE |
CE UKCA cURus WEEE |
CE UKCA cURus WEEE |
| Arayüz | - | - | IO-Link 1.1 |
Yalnızca CAD modeli indirme destekleniyor