Ürünler
Servis ve Destek
Endüstrıler ve Çözümler
Şırket
Durduruldu

BIS002L

BIS C-190-05/L-PR

RFID LF etiketleri (70/455 kHz)

Product group
LF (70/455 kHz)
Boyut
34 x 35 x 34 mm
Anten tipi
2 x yuvarlak
Hafıza tipi
EEPROM
Kullanıcı verileri, okuma / yazma
1023 Byte
İhtiyaçlarınıza ve uygulama alanlarınıza göre kişiselleştirilmiş RFID sisteminizi bir araya getirin.
Ürünle ilgili sorularınız mı var? Bizimle temasa geçin.
Bu ürün sayfası Türkiye için bilgiler içermektedir – Balluff Turkey Otomasyon Ticaret Limited Sirketi, Istanbul

miktar ölçeği

İletişim isteği
Ana Özellikler
Product group
LF (70/455 kHz)
Boyut
34 x 35 x 34 mm
Anten tipi
2 x yuvarlak
Hafıza tipi
EEPROM
Kullanıcı verileri, okuma / yazma
1023 Byte
Depolama sıcaklığı
-30...85 °C
Ortam sıcaklığı
-30...70 °C
Dış gövde malzemesi
PBT
IP derecesi
IP68
Montaj
metal içermez (temiz bölge)
Onay/Uyumluluk
CE
UL-FILE E227256, Vol.X1, BIS
WEEE
sınıflandırmalar
ECLASS 10.1
27-28-04-02
ECLASS 11.0
27-28-04-02
ECLASS 12.0
27-28-04-02
ECLASS 13.0
27-28-04-02
ECLASS 14.0
27-28-04-02
ECLASS 4.1
27-28-04-01
ECLASS 5.1.4
27-28-04-01
ECLASS 6.2
27-28-04-01
ECLASS 8.1
27-28-04-02
ECLASS 9.0
27-28-04-02
ECLASS 9.1
27-28-04-02
ETIM 4.0
EC002996
ETIM 5.0
EC002996
ETIM 6.0
EC002996
ETIM 7.0
EC002996
ETIM 8.0
EC002996
ETIM 9.0
EC002996
UNSPSC 11
43211710
UNSPSC 7.0901
43211710
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Herhangi bir sorunuz veya öneriniz var mı? Biz sizin emrinizdeyiz.

Teklifler, siparişler, teslimat süreleri gibi ticari konularla ilgili tüm sorularınız için iç satış departmanımız size destek vermekten mutluluk duyacaktır.