Ürünler
Servis ve Destek
Endüstrıler ve Çözümler
Şırket
Durduruldu

BIS009K

BIS C-6002-019-670-03-KL2

RFID LF değerlendirme üniteleri (70/455 kHz)

Product group
LF (70/455 kHz)
Arayüz
Profibus DP Slave galvanik olarak izole edilmiş
Desteklenen RFID teknolojileri
LF 70/455 kHz (BIS C )
Bağlanabilir R / W kafa / anten sayısı
1
Çalışma voltajı Ub
19.2...28.8 VDC
Ürünle ilgili sorularınız mı var? Bizimle temasa geçin.
Bu ürün sayfası Türkiye için bilgiler içermektedir – Balluff Turkey Otomasyon Ticaret Limited Sirketi, Istanbul

miktar ölçeği

İletişim isteği
Ana Özellikler
Product group
LF (70/455 kHz)
Arayüz
Profibus DP Slave galvanik olarak izole edilmiş
Desteklenen RFID teknolojileri
LF 70/455 kHz (BIS C )
Bağlanabilir R / W kafa / anten sayısı
1
Çalışma voltajı Ub
19.2...28.8 VDC
Dış gövde malzemesi
ABS
Ortam sıcaklığı
0...60 °C
IP derecesi
IP65, Okuma/yazma kafası ile
Onay/Uyumluluk
CE
WEEE
EAC
Bağlantı
Uç şeridi, 19-kutup, 25.00 cm
sınıflandırmalar
ECLASS 10.1
27-28-04-01
ECLASS 11.0
27-28-04-01
ECLASS 12.0
27-28-04-01
ECLASS 13.0
27-28-04-01
ECLASS 14.0
27-28-04-01
ECLASS 4.1
27-28-04-01
ECLASS 5.1.4
27-28-04-01
ECLASS 6.2
27-28-04-01
ECLASS 8.1
27-28-04-01
ECLASS 9.0
27-28-04-01
ECLASS 9.1
27-28-04-01
ETIM 6.0
EC002998
ETIM 7.0
EC002998
ETIM 8.0
EC002998
ETIM 9.0
EC002998
UNSPSC 11
43211710
UNSPSC 7.0901
43211710
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Herhangi bir sorunuz veya öneriniz var mı? Biz sizin emrinizdeyiz.

Teklifler, siparişler, teslimat süreleri gibi ticari konularla ilgili tüm sorularınız için iç satış departmanımız size destek vermekten mutluluk duyacaktır.