Ürünler
Servis ve Destek
Endüstrıler ve Çözümler
Şırket
Durduruldu

BIS00JA

BIS C-380-01/10-00,7

LF aralığı için veri bağlayıcı (70/455 kHz)

Stil 1
M12x1
Stil 2
M30x1.5
Anten tipi
yuvarlak
Kablo uzunluğu L
0.70 m
Depolama sıcaklığı
-20...85 °C
Ürünle ilgili sorularınız mı var? Bizimle temasa geçin.
Bu ürün sayfası Türkiye için bilgiler içermektedir – Balluff Turkey Otomasyon Ticaret Limited Sirketi, Istanbul

miktar ölçeği

İletişim isteği
Ana Özellikler
Stil 1
M12x1
Stil 2
M30x1.5
Anten tipi
yuvarlak
Kablo uzunluğu L
0.70 m
Depolama sıcaklığı
-20...85 °C
Ortam sıcaklığı
0...70 °C
Dış gövde malzemesi
Pirinç, Nikel kaplamalı pirinç somunlar, nikel kaplamalı
IP derecesi
IP67
Montaj
metal içermez (temiz bölge)
Onay/Uyumluluk
CE
UKCA
WEEE
sınıflandırmalar
ECLASS 10.1
27-28-04-01
ECLASS 11.0
27-28-04-01
ECLASS 12.0
27-28-04-01
ECLASS 13.0
27-28-04-01
ECLASS 14.0
27-28-04-01
ECLASS 4.1
27-28-04-01
ECLASS 5.1.4
27-28-04-01
ECLASS 6.2
27-28-04-01
ECLASS 8.1
27-28-04-01
ECLASS 9.0
27-28-04-01
ECLASS 9.1
27-28-04-01
ETIM 6.0
EC002998
ETIM 7.0
EC002998
ETIM 8.0
EC002998
ETIM 9.0
EC002998
UNSPSC 11
43211710
UNSPSC 7.0901
43211710
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Herhangi bir sorunuz veya öneriniz var mı? Biz sizin emrinizdeyiz.

Teklifler, siparişler, teslimat süreleri gibi ticari konularla ilgili tüm sorularınız için iç satış departmanımız size destek vermekten mutluluk duyacaktır.