benzer illüstrasyon
Yalnızca CAD modeli indirme destekleniyor
RFID HF etiketleri (13.56 MHz)
Product group
HF (13.56 MHz)
Boyut
Ø 22 x 3 mm
Anten tipi
yuvarlak
UID seri numarası, salt okunur
8 Byte
Hafıza tipi
EEPROM
İhtiyaçlarınıza ve uygulama alanlarınıza göre kişiselleştirilmiş RFID sisteminizi bir araya getirin.
Alternatif ürün
BIS01F9
RFID HF etiketleri (13.56 MHz)
BIS M-1B2-03/L
kullanılabilirlik
Alternatif ürün, üretimi durdurulan üründen nasıl farklılaşıyor?
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
Önerilen alternatif
|
|
|
|
|
|
| BIS M-182-03/L | BIS M-1B2-03/L | |
|
-
Liste fiyatı
|
4,95 EUR
Liste fiyatı
|
|
| Product group | HF (13.56 MHz) | HF (13.56 MHz) |
|---|---|---|
| Boyut | Ø 22 x 3 mm | Ø 22 x 3 mm |
| Anten tipi | yuvarlak | yuvarlak |
| UID seri numarası, salt okunur | 8 Byte | 8 Byte |
| Hafıza tipi | EEPROM | EEPROM |
| Desteklenen veri taşıyıcısı tipleri | DIN ISO 15693 | DIN ISO 15693 |
| Kullanıcı verileri, okuma / yazma | 112 Byte | 112 Byte |
| Depolama sıcaklığı | -40...85 °C | -40...120 °C |
| Ortam sıcaklığı | -40...85 °C | -40...85 °C |
| IP derecesi | IP67 | IP68 |
| Montaj | metal içermez (temiz bölge) |
metal içermez (temiz bölge) metalde |
| Onay/Uyumluluk |
CE WEEE |
CE WEEE |
| Dış gövde malzemesi | - | PA 6 |
Yalnızca CAD modeli indirme destekleniyor