Ürünler
Servis ve Destek
Endüstrıler ve Çözümler
Şırket
Fiyatınız görüntülenemiyor
Teknik nedenlerden dolayı, bireysel koşullarınız şu anda sunucudan alınamıyor. Hala sipariş verebilirsiniz. Koşullarınız geri alınabildiği sürece, fiyatınızı içeren bir fatura oluşturulacak ve size e-posta ile gönderilecektir.
Durduruldu

BIS00Z1

BIS U-626-069-101-06-ST31

RFID UHF değerlendirme birimleri (860...930 MHz)

Product group
UHF (860...930 MHz)
Çalışma frekansı
865…868 MHz
Radyo lisansı
Avrupa (CE)
Arayüz
Endüstriyel Ethernet/Ethernet TCP/IP/MODBUS TCP
Desteklenen RFID teknolojileri
UHF 860...930 MHz (BIS U)
Ürünle ilgili sorularınız mı var? Bizimle temasa geçin.
Bu ürün sayfası Türkiye için bilgiler içermektedir – Balluff Turkey Otomasyon Ticaret Limited Sirketi, Istanbul

miktar ölçeği

İletişim isteği
Ana Özellikler
Product group
UHF (860...930 MHz)
Çalışma frekansı
865…868 MHz
Radyo lisansı
Avrupa (CE)
Arayüz
Endüstriyel Ethernet/Ethernet TCP/IP/MODBUS TCP
Desteklenen RFID teknolojileri
UHF 860...930 MHz (BIS U)
Bağlanabilir R / W kafa / anten sayısı
1
Ayarlanabilir çıkış gücü
10 dBm…27 dBm (10 mW…500 mW)
Çalışma voltajı Ub
19.2...28.8 VDC
Dış gövde malzemesi
Alüminyum
Ortam sıcaklığı
-20...50 °C
IP derecesi
IP65, Konnektör ile
Onay/Uyumluluk
CE
UKCA
CE
WEEE
sınıflandırmalar
ECLASS 10.1
27-28-04-01
ECLASS 11.0
27-28-04-01
ECLASS 12.0
27-28-04-01
ECLASS 13.0
27-28-04-01
ECLASS 14.0
27-28-04-01
ECLASS 4.1
27-28-04-01
ECLASS 5.1.4
27-28-04-01
ECLASS 6.2
27-28-04-01
ECLASS 8.1
27-28-04-01
ECLASS 9.0
27-28-04-01
ECLASS 9.1
27-28-04-01
ETIM 6.0
EC002998
ETIM 7.0
EC002998
ETIM 8.0
EC002998
ETIM 9.0
EC002998
UNSPSC 11
43211710
UNSPSC 7.0901
43211710
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Herhangi bir sorunuz veya öneriniz var mı? Biz sizin emrinizdeyiz.

Teklifler, siparişler, teslimat süreleri gibi ticari konularla ilgili tüm sorularınız için iç satış departmanımız size destek vermekten mutluluk duyacaktır.