Ürünler
Servis ve Destek
Endüstrıler ve Çözümler
Şırket
Durduruldu

BIS0107

BIS M-402-072-005-07-S4-SA1

RFID HF okuyucu (13.56 MHz)

Product group
HF (13.56 MHz)
Montaj
metal içermez (temiz bölge) (çelikte)
Bağlantı
Konnektör, M12x1-erkek, 4-kutup, 0.50 m, PU
Ortam sıcaklığı
0...70 °C
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
Product group
HF (13.56 MHz)
Montaj
metal içermez (temiz bölge) (çelikte)
Bağlantı
Konnektör, M12x1-erkek, 4-kutup, 0.50 m, PU
Ortam sıcaklığı
0...70 °C
IP derecesi
IP67
sınıflandırmalar
ECLASS 10.1
27-28-04-01
ECLASS 11.0
27-28-04-01
ECLASS 12.0
27-28-04-01
ECLASS 13.0
27-28-04-01
ECLASS 14.0
27-28-04-01
ECLASS 4.1
27-28-04-01
ECLASS 5.1.4
27-28-04-01
ECLASS 6.2
27-28-04-01
ECLASS 8.1
27-28-04-01
ECLASS 9.0
27-28-04-01
ECLASS 9.1
27-28-04-01
ETIM 4.0
EC002996
ETIM 5.0
EC002996
ETIM 6.0
EC002996
ETIM 7.0
EC002998
ETIM 8.0
EC002998
ETIM 9.0
EC002998
UNSPSC 11
43211710
UNSPSC 7.0901
43211710
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Herhangi bir sorunuz veya öneriniz var mı? Biz sizin emrinizdeyiz.

Teklifler, siparişler, teslimat süreleri gibi ticari konularla ilgili tüm sorularınız için iç satış departmanımız size destek vermekten mutluluk duyacaktır.