Ürünler
Servis ve Destek
Endüstrıler ve Çözümler
Şırket
Durduruldu

BIS0165

BIS U-152-M3/CAA

RFID UHF etiketleri (860...930 MHz)

Product group
UHF (860...930 MHz)
Çalışma frekansı
860…960 MHz
Boyut
17 × 73 mm
Hafıza tipi
EEPROM
Kullanıcı verileri, okuma / yazma
32 Bit
İhtiyaçlarınıza ve uygulama alanlarınıza göre kişiselleştirilmiş RFID sisteminizi bir araya getirin.
Ürünle ilgili sorularınız mı var? Bizimle temasa geçin.
Bu ürün sayfası Türkiye için bilgiler içermektedir – Balluff Turkey Otomasyon Ticaret Limited Sirketi, Istanbul

miktar ölçeği

İletişim isteği
Ana Özellikler
Product group
UHF (860...930 MHz)
Çalışma frekansı
860…960 MHz
Boyut
17 × 73 mm
Hafıza tipi
EEPROM
Kullanıcı verileri, okuma / yazma
32 Bit
EPC hafıza, oku / yaz
128 Bit
TID hafıza, salt okunur
96 Bit
Anten tipi
Dipol
Montaj
metal içermez (temiz bölge)
Depolama sıcaklığı
-20...80 °C
Ortam sıcaklığı
-20...80 °C
Dış gövde malzemesi
Kağıt
Onay/Uyumluluk
CE
WEEE
EAC
sınıflandırmalar
ECLASS 10.1
27-28-04-02
ECLASS 11.0
27-28-04-02
ECLASS 12.0
27-28-04-02
ECLASS 13.0
27-28-04-02
ECLASS 14.0
27-28-04-02
ECLASS 4.1
27-28-04-01
ECLASS 5.1.4
27-28-04-01
ECLASS 6.2
27-28-04-01
ECLASS 8.1
27-28-04-90
ECLASS 9.0
27-28-04-02
ECLASS 9.1
27-28-04-02
ETIM 6.0
EC002996
ETIM 7.0
EC002996
ETIM 8.0
EC002996
ETIM 9.0
EC002996
UNSPSC 11
43211710
UNSPSC 7.0901
43211710
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Herhangi bir sorunuz veya öneriniz var mı? Biz sizin emrinizdeyiz.

Teklifler, siparişler, teslimat süreleri gibi ticari konularla ilgili tüm sorularınız için iç satış departmanımız size destek vermekten mutluluk duyacaktır.