Ürünler
Servis ve Destek
Endüstrıler ve Çözümler
Şırket
Durduruldu

BIS018N

BIS U-6026-034-124-06-ST35

UHF aralığı için değerlendirme birimleri (860...960 MHz)

Product group
UHF (860...930 MHz)
Çalışma frekansı
920.5…924.5 MHz
Radyo lisansı
Çin (SRRC)
Arayüz
EtherNet/IP galvanik olarak izole edilmiş
Desteklenen RFID teknolojileri
UHF 860...930 MHz (BIS U)
Ürünle ilgili sorularınız mı var? Bizimle temasa geçin.
Bu ürün sayfası Türkiye için bilgiler içermektedir – Balluff Turkey Otomasyon Ticaret Limited Sirketi, Istanbul

miktar ölçeği

İletişim isteği
Ana Özellikler
Product group
UHF (860...930 MHz)
Çalışma frekansı
920.5…924.5 MHz
Radyo lisansı
Çin (SRRC)
Arayüz
EtherNet/IP galvanik olarak izole edilmiş
Desteklenen RFID teknolojileri
UHF 860...930 MHz (BIS U)
Bağlanabilir R / W kafa / anten sayısı
4
Ayarlanabilir çıkış gücü
17 dBm…30 dBm (50 mW…1 W)
Çalışma voltajı Ub
19.2...28.8 VDC
Dış gövde malzemesi
Çelik, Alüminyum, kaplamalı
Ortam sıcaklığı
-20...55 °C
IP derecesi
IP65, Konnektör ile
Onay/Uyumluluk
CMIIT-Radyo İletimi. Ekipm.
WEEE
sınıflandırmalar
ECLASS 10.1
27-28-04-01
ECLASS 11.0
27-28-04-01
ECLASS 12.0
27-28-04-01
ECLASS 13.0
27-28-04-01
ECLASS 14.0
27-28-04-01
ECLASS 4.1
27-28-04-01
ECLASS 5.1.4
27-28-04-01
ECLASS 6.2
27-28-04-01
ECLASS 8.1
27-28-04-01
ECLASS 9.0
27-28-04-01
ECLASS 9.1
27-28-04-01
ETIM 6.0
EC002998
ETIM 7.0
EC002998
ETIM 8.0
EC002998
ETIM 9.0
EC002998
UNSPSC 11
43211710
UNSPSC 7.0901
43211710
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Herhangi bir sorunuz veya öneriniz var mı? Biz sizin emrinizdeyiz.

Teklifler, siparişler, teslimat süreleri gibi ticari konularla ilgili tüm sorularınız için iç satış departmanımız size destek vermekten mutluluk duyacaktır.