benzer illüstrasyon
Yalnızca CAD modeli indirme destekleniyor
RFID HF etiketleri (13.56 MHz)
Special characteristics
Washdown
Product group
HF (13.56 MHz)
Boyut
Ø 16 x 3 mm
Anten tipi
yuvarlak
UID seri numarası, salt okunur
8 Byte
İhtiyaçlarınıza ve uygulama alanlarınıza göre kişiselleştirilmiş RFID sisteminizi bir araya getirin.
Alternatif ürün
BIS01JZ
RFID HF etiketleri (13.56 MHz)
BIS M-107-22/L
kullanılabilirlik
Alternatif ürün, üretimi durdurulan üründen nasıl farklılaşıyor?
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
Önerilen alternatif
|
|
|
|
|
|
| BIS M-107-03/L | BIS M-107-22/L | |
|
-
Liste fiyatı
|
4,95 EUR
Liste fiyatı
|
|
| Special characteristics | Washdown | Washdown |
|---|---|---|
| Product group | HF (13.56 MHz) | HF (13.56 MHz) |
| Boyut | Ø 16 x 3 mm | Ø 16 x 3 mm |
| Anten tipi | yuvarlak | yuvarlak |
| UID seri numarası, salt okunur | 8 Byte | 8 Byte |
| Hafıza tipi | EEPROM | EEPROM |
| Desteklenen veri taşıyıcısı tipleri | DIN ISO 15693 | DIN ISO 15693 |
| Kullanıcı verileri, okuma / yazma | 112 Byte | 316 Byte |
| Geçici depolama sıcaklığı | -40...85 °C 1x1000 h | 120 °C 1x100 h |
| Ortam sıcaklığı | -25...85 °C | -40...85 °C |
| Dış gövde malzemesi | PPS | PPS |
| IP derecesi |
IP68 IP69K |
IP68 IP69K |
| Montaj | metal içermez (temiz bölge) | metal içermez (temiz bölge) |
| Onay/Uyumluluk |
CE WEEE Ecolab |
CE WEEE Ecolab |
| Depolama sıcaklığı | - | -40...85 °C |
Yalnızca CAD modeli indirme destekleniyor