benzer illüstrasyon
Yalnızca CAD modeli indirme destekleniyor
(860/960 MHz) UHF aralığı için dikdörtgen etiketler
Product group
UHF (860...930 MHz)
Çalışma frekansı
866…868 MHz
Radyo lisansı
Avrupa (CE)
Birleşik Krallık (UKCA)
Birleşik Krallık (UKCA)
Boyut
7.1 x 3.1 x 13.1 mm
Hafıza tipi
EEPROM
Alternatif ürün
FHW02HJ
RFID UHF etiketleri (860...930 MHz)
Pico On - X3110-EU001-H9
kullanılabilirlik
Alternatif ürün, üretimi durdurulan üründen nasıl farklılaşıyor?
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
Önerilen alternatif
|
|
|
|
|
|
| BIS U-105-A0/C0M-HT | Pico On - X3110-EU001-H9 | |
|
5,96 EUR
Liste fiyatı
|
9,78 EUR
Liste fiyatı
|
|
| Product group | UHF (860...930 MHz) | UHF (860...930 MHz) |
|---|---|---|
| Çalışma frekansı | 866…868 MHz | 865…868 MHz |
| Radyo lisansı |
Avrupa (CE) Birleşik Krallık (UKCA) |
- |
| Boyut | 7.1 x 3.1 x 13.1 mm | 7.08 x 3.08 x 12.8 mm |
| Hafıza tipi | EEPROM | - |
| User data, read/write, switchable | 32 (64) bits | - |
| EPC memory, writeable, switchable | 128 (96) bits | - |
| TID hafıza, salt okunur | 96 Bit | 96 Bit |
| Anten tipi | Dipol | - |
| Montaj | metalde | metalde |
| Geçici depolama sıcaklığı | -20...235 °C 1x700 h | -40...150 °C |
| Ortam sıcaklığı | -20...85 °C | -40...85 °C |
| Dış gövde malzemesi | Seramik | Seramik |
| IP derecesi | IP68 | - |
| Onay/Uyumluluk |
CE UKCA WEEE |
- |
| Kullanıcı verileri, okuma / yazma | - | 688 Bit |
| EPC hafıza, oku / yaz | - | 96 Bit |
Yalnızca CAD modeli indirme destekleniyor