benzer illüstrasyon
Yalnızca CAD modeli indirme destekleniyor
Çok frekanslı değerlendirme birimleri BIS V
Product group
Multi-Frequency Processor
Arayüz
EtherCAT
Desteklenen RFID teknolojileri
LF 125 kHz (BIS VL)
HF 13.56 MHz (BIS VM)
UHF 860...930 MHz (BIS VU)
HF 13.56 MHz (BIS VM)
UHF 860...930 MHz (BIS VU)
Bağlanabilir R / W kafa / anten sayısı
4
Çalışma voltajı Ub
24 V DC LPS Sınıf 2
Gümrük ek ücreti olmayan alternatif
BIS00U9
Çok frekanslı değerlendirme birimleri BIS V
BIS V-6110-063-C002
kullanılabilirlik
Alternatif ürün, üretimi durdurulan üründen nasıl farklılaşıyor?
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
Tarifesiz mallar
|
|
|
|
|
|
| BIS V-6110-063-C002-SA3 | BIS V-6110-063-C002 | |
|
-
Liste fiyatı
|
1.387,29 EUR
Liste fiyatı
|
|
| Product group | Multi-Frequency Processor | Multi-Frequency Processor |
|---|---|---|
| Arayüz | EtherCAT | EtherCAT |
| Desteklenen RFID teknolojileri |
LF 125 kHz (BIS VL) HF 13.56 MHz (BIS VM) UHF 860...930 MHz (BIS VU) |
LF 125 kHz (BIS VL) HF 13.56 MHz (BIS VM) UHF 860...930 MHz (BIS VU) |
| Bağlanabilir R / W kafa / anten sayısı | 4 | 4 |
| Çalışma voltajı Ub | 24 V DC LPS Sınıf 2 | 24 V DC SELV/PELV |
| Dış gövde malzemesi | Çinko, Döküm | Çinko, Döküm |
| Ortam sıcaklığı | 0...60 °C | 0...60 °C |
| IP derecesi | IP65, Konnektör ile | IP65, Konnektör ile |
| Onay/Uyumluluk |
CE UKCA EAC cULus WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
| Bağlantı |
2x M12x1-dişi, 4-pin, D-kodlu 7/8"-erkek, 5-pin |
2x M12x1-dişi, 4-pin, D-kodlu 7/8"-erkek, 5-pin |
Yalnızca CAD modeli indirme destekleniyor
Yalnızca CAD modeli indirme destekleniyor