benzer illüstrasyon
Yalnızca CAD modeli indirme destekleniyor
Çok frekanslı değerlendirme birimleri BIS V
Product group
Multi-Frequency Processor
Arayüz
EtherCAT
Desteklenen RFID teknolojileri
LF 125 kHz (BIS VL)
LF 70/455 kHz (BIS C )
HF 13.56 MHz (BIS VM)
UHF 860...930 MHz (BIS VU)
LF 70/455 kHz (BIS C )
HF 13.56 MHz (BIS VM)
UHF 860...930 MHz (BIS VU)
Bağlanabilir R / W kafa / anten sayısı
4
Çalışma voltajı Ub
24 V DC LPS Sınıf 2
İhtiyaçlarınıza ve uygulama alanlarınıza göre kişiselleştirilmiş RFID sisteminizi bir araya getirin.
Gümrük ek ücreti olmayan alternatif
BIS0147
Çok frekanslı değerlendirme birimleri BIS V
BIS V-6110-063-C102
kullanılabilirlik
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
Tarifesiz mallar
|
|
|
|
|
|
| BIS V-6110-063-C102-SA3 | BIS V-6110-063-C102 | |
|
-
Liste fiyatı
|
1.786,00 EUR
Liste fiyatı
|
|
| Product group | Multi-Frequency Processor | Multi-Frequency Processor |
|---|---|---|
| Arayüz | EtherCAT | EtherCAT |
| Desteklenen RFID teknolojileri |
LF 125 kHz (BIS VL) LF 70/455 kHz (BIS C ) HF 13.56 MHz (BIS VM) UHF 860...930 MHz (BIS VU) |
LF 125 kHz (BIS VL) LF 70/455 kHz (BIS C ) HF 13.56 MHz (BIS VM) UHF 860...930 MHz (BIS VU) |
| Bağlanabilir R / W kafa / anten sayısı | 4 | 4 |
| Çalışma voltajı Ub | 24 V DC LPS Sınıf 2 | 24 V DC SELV/PELV |
| Dış gövde malzemesi | Çinko, Döküm | Çinko, Döküm |
| Ortam sıcaklığı | 0...60 °C | 0...60 °C |
| IP derecesi | IP65, Konnektör ile | IP65, Konnektör ile |
| Onay/Uyumluluk |
CE UKCA EAC cULus WEEE |
CE UKCA cULus WEEE ETA FCC Part 15 IC SCT NOM-121-SCT1-2009 KC MIC Özel Radyo Ekipmanları NTBC |
| Bağlantı |
2x M12x1-dişi, 4-pin, D-kodlu 7/8"-erkek, 5-pin |
2x M12x1-dişi, 4-pin, D-kodlu 7/8"-erkek, 5-pin |
Yalnızca CAD modeli indirme destekleniyor
Yalnızca CAD modeli indirme destekleniyor