benzer illüstrasyon
Yalnızca CAD modeli indirme destekleniyor
Kontrast tarayıcı
Seri
67M
Boyut
32 x 64 x 82 mm
Giriş fonksiyonu
SET düğmesiyle aynı fonksiyon
Arayüz
PNP/NPN normalde açık/normalde kapalı (NO/NC)
Çalışma prensibi
Kontrast Sensörü
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
| BKT 67M-006-U-S92 | BKT 67M-005-U-S92 | |
|
522,30 EUR
Liste fiyatı
|
522,30 EUR
Liste fiyatı
|
|
| Seri | 67M | 67M |
|---|---|---|
| Boyut | 32 x 64 x 82 mm | 32 x 64 x 82 mm |
| Giriş fonksiyonu | SET düğmesiyle aynı fonksiyon | SET düğmesiyle aynı fonksiyon |
| Arayüz | PNP/NPN normalde açık/normalde kapalı (NO/NC) | PNP/NPN normalde açık/normalde kapalı (NO/NC) |
| Çalışma prensibi | Kontrast Sensörü | Kontrast Sensörü |
| Optik çalışma prensibi | Cisimden yansımalı sensör, odaklı | Cisimden yansımalı sensör, odaklı |
| Işın özelliği | Odaklı | Odaklı |
| Işık tipi | mavi ışık/yeşil ışık/kırmızı ışık | mavi ışık/yeşil ışık/kırmızı ışık |
| Işık bölgesi boyutu | 5 x 1.5 mm 9 mm'de | 1.5 x 5 mm 9 mm'de |
| Aralık | 6...12 mm | 6...12 mm |
| Bağlantı | Konnektör, M12x1-erkek | Konnektör, M12x1-erkek |
| Dış gövde malzemesi | Alüminyum, Döküm, boyalı | Alüminyum, Döküm, boyalı |
| Algılama yüzey malzemesi | Cam | Cam |
| Çalışma voltajı Ub | 10th..30 VDC | 10th..30 VDC |
| Onay/Uyumluluk |
CE UKCA cULus WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
Yalnızca CAD modeli indirme destekleniyor