Ürünler
Servis ve Destek
Endüstrıler ve Çözümler
Şırket

BKT000H

BKT 18KF-001-P-S4

Kontrast tarayıcı

Seri
18KF
Boyut
Ø 18 x 81.5 mm
Arayüz
PNP Normalde açık (NO)
PNP Normalde kapalı (NC)
Çalışma prensibi
Kontrast Sensörü
Optik çalışma prensibi
Cisimden yansımalı sensör, odaklı
Ürünle ilgili sorularınız mı var? Bizimle temasa geçin.
Bu ürün sayfası Türkiye için bilgiler içermektedir – Balluff Turkey Otomasyon Ticaret Limited Sirketi, Istanbul

miktar ölçeği

İletişim isteği
Ana Özellikler
Seri
18KF
Boyut
Ø 18 x 81.5 mm
Arayüz
PNP Normalde açık (NO)
PNP Normalde kapalı (NC)
Çalışma prensibi
Kontrast Sensörü
Optik çalışma prensibi
Cisimden yansımalı sensör, odaklı
Işın özelliği
Odaklı
Işık tipi
LED beyaz ışık
Işık bölgesi boyutu
Ø 4.5 mm 10 mm'de
Aralık
8...12 mm
Bağlantı
Konnektör, M12x1-erkek, 4-kutup
Dış gövde malzemesi
PBT
Algılama yüzey malzemesi
PMMA
Çalışma voltajı Ub
10th..30 VDC
Onay/Uyumluluk
CE
UKCA
cULus
WEEE
sınıflandırmalar
ECLASS 10.1
27-27-09-06
ECLASS 11.0
27-27-09-06
ECLASS 12.0
27-27-09-06
ECLASS 13.0
27-27-09-06
ECLASS 14.0
27-27-09-06
ECLASS 5.1.4
27-27-09-06
ECLASS 6.2
27-27-09-06
ECLASS 8.1
27-27-09-06
ECLASS 9.0
27-27-09-06
ECLASS 9.1
27-27-09-06
ETIM 4.0
EC001820
ETIM 5.0
EC001820
ETIM 6.0
EC001820
ETIM 7.0
EC001820
ETIM 8.0
EC001820
ETIM 9.0
EC001820
UNSPSC 11
39121528
UNSPSC 7.0901
39121528
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Herhangi bir sorunuz veya öneriniz var mı? Biz sizin emrinizdeyiz.

Teklifler, siparişler, teslimat süreleri gibi ticari konularla ilgili tüm sorularınız için iç satış departmanımız size destek vermekten mutluluk duyacaktır.