Kontrast sensörleri
Öğretme kontrast (anahtarlama noktası)
Alternatif ürünler
|
Durduruldu
|
Önerilen alternatif
|
|
|
|
|
|
| BKT 21M-002-N-S4 | BKT 67M-001-U-S92 | |
|
-
Liste fiyatı
|
332,20 EUR
Liste fiyatı
|
|
| Seri | 21M | 67M |
|---|---|---|
| Boyut | 12 x 50 x 42.5 mm | 32 x 64 x 82 mm |
| Giriş fonksiyonu |
Anahtar devre dışı açık/kapalı Öğretme kontrast (anahtarlama noktası) |
Zaman fonksiyonu açık/kapalı |
| Arayüz | NPN normalde açık / normalde kapalı(NO/NC) | PNP/NPN NO/NC Analog, voltaj 1…5.5 V |
| Çalışma prensibi | Kontrast Sensörü | Kontrast Sensörü |
| Optik çalışma prensibi | Cisimden yansımalı sensör, odaklı | Cisimden yansımalı sensör, odaklı |
| Benzersiz optik özellik | Koaksiyel Optik | - |
| Işın özelliği | Odaklı | Odaklı |
| Işık tipi | Beyaz ışık | mavi ışık/yeşil ışık/kırmızı ışık |
| Işık bölgesi boyutu | Ø 3.5 mm 19 mm'de | 1.5 x 5 mm 9 mm'de |
| Aralık | 17...21 mm | 6...12 mm |
| Bağlantı | Konnektör, M12x1-erkek, 4-kutup | Konnektör, M12x1-erkek |
| Dış gövde malzemesi |
Çinko, Döküm, toz kaplamalı Alüminyum |
Alüminyum, Döküm, boyalı |
| Algılama yüzey malzemesi | Cam | PMMA |
| Çalışma voltajı Ub | 10th..30 VDC | 10th..30 VDC |
| Onay/Uyumluluk |
cULus CE EAC WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |