Ürünler
Servis ve Destek
Endüstrıler ve Çözümler
Şırket
Durduruldu

BLG000T

BLG 4A-015-19X-030-O01-SX

Temel el koruması

Performans Düzeyi
e
Emniyet kategorisi (EN ISO 13849-1)
4
SIL (IEC 61508)
3
SIL CL (EN 62061)
3
Maksimum cevap süresi
9 ms
Ürünle ilgili sorularınız mı var? Bizimle temasa geçin.
Bu ürün sayfası Türkiye için bilgiler içermektedir – Balluff Turkey Otomasyon Ticaret Limited Sirketi, Istanbul

miktar ölçeği

İletişim isteği
Ana Özellikler
Performans Düzeyi
e
Emniyet kategorisi (EN ISO 13849-1)
4
SIL (IEC 61508)
3
SIL CL (EN 62061)
3
Maksimum cevap süresi
9 ms
Onay/Uyumluluk
Emniyet
cULus
CE
WEEE
Çalışma prensibi
kontaksız (fotoelektrik)
Algılama yeteneği
30 mm
Koruyucu alan yüksekliği (Hp)
150 mm
Aralık
19 m
Bağlantı 1
Verici: M12x1-erkek, A-kodlu
Bağlantı 2
Alıcı: M12x1-erkek, A-kodlu
Anahtarlama çıkışı
2x PNP OSSD
Boyut
32.3 x 233.3 x 37 mm
Ortam sıcaklığı
0...55 °C
IP derecesi
IP65
Dış gövde malzemesi
Alüminyum, boyalı (sarı RAL 1003)
sınıflandırmalar
ECLASS 10.1
27-27-27-04
ECLASS 11.0
27-27-27-04
ECLASS 12.0
27-27-27-04
ECLASS 13.0
27-27-27-04
ECLASS 14.0
27-27-27-04
ECLASS 4.1
27-27-09-10
ECLASS 5.1.4
27-27-27-04
ECLASS 6.2
27-27-27-04
ECLASS 8.1
27-27-27-04
ECLASS 9.0
27-27-27-04
ECLASS 9.1
27-27-27-04
ETIM 4.0
EC02549
ETIM 5.0
EC02549
ETIM 6.0
EC02549
ETIM 7.0
EC02549
ETIM 8.0
EC02549
ETIM 9.0
EC002549
UNSPSC 11
46171620
UNSPSC 7.0901
46171620
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Herhangi bir sorunuz veya öneriniz var mı? Biz sizin emrinizdeyiz.

Teklifler, siparişler, teslimat süreleri gibi ticari konularla ilgili tüm sorularınız için iç satış departmanımız size destek vermekten mutluluk duyacaktır.