Rot silindirleri için
Alternatif ürünler
|
|
Alternatif
|
Diğer alternatifler
|
|
|
|
|
|
|
| BMF 21K-PS-C-2-PU-02 | BMF 305K-PS-C-2-PU-02 | BMF 235K-PS-C-2A-PU-02 | |
|
54,98 EUR
Liste fiyatı
|
53,71 EUR
Liste fiyatı
|
37,77 EUR
Liste fiyatı
|
|
| Boyut | 33 x 23 x 11 mm | 33.5 x 5 x 10.5 mm | 23.5 x 5 x 5.5 mm |
|---|---|---|---|
| Çalışma prensibi | Manyetik alan sensörü | Manyetik alan sensörü | Manyetik alan sensörü |
| Kablo | PUR, 2 m | PUR, 2 m | PUR, 2 m |
| Dış gövde malzemesi | PBT | LCP | PA 12 |
| Anahtarlama çıkışı | PNP normalde açık (NO) | PNP normalde açık (NO) | PNP normalde açık (NO) |
| Anahtarlama frekansı | 10000 Hz | 10000 Hz | 3000 Hz |
| Çalışma voltajı Ub | 10th..30 VDC | 10th..30 VDC | 10th..30 VDC |
| Ortam sıcaklığı | -25...85 °C | -25...85 °C | -25...85 °C |
| IP derecesi | IP67 | IP67 | IP67 |
| Onay/Uyumluluk |
CE UKCA cULus WEEE |
cULus CE UKCA WEEE |
cULus CE UKCA WEEE |
| Slot tipi | - | değişken | T kanal |
| Uygulama | - | büyük aktüatörler | T kanallı pnömatik silindir. Boyutlar için ürün görünümü içindeki çizime bakın. |
| Montaj | - | Montaj braketleri BMF 305-HW* | T kanal içine üstten takılabilir |