Farklı kanal şekilleri için silindir anahtarları
Alternatif ürünler
|
Durduruldu
|
Durduruldu
Önerilen alternatif
|
Diğer alternatifler
|
Diğer alternatifler
|
|
|
|
|
|
|
|
| BMF 273K-PS-C-2A-PU-02 | BMF 243K-PS-C-2A-PU-02 | BMF 204K-PS-C-2A-PU-02 | BMF 214K-PS-C-2A-PU-02 | |
|
-
Liste fiyatı
|
-
Liste fiyatı
|
34,54 EUR
Liste fiyatı
|
34,54 EUR
Liste fiyatı
|
|
| Slot tipi | C kanal | C kanal | C kanal | C kanal |
|---|---|---|---|---|
| Boyut | 25.7 x 2.9 x 4.8 mm | 24 x 3 x 3.75 mm | 16.8 x 2.9 x 4.5 mm | 16.8 x 2.9 x 4.5 mm |
| Çalışma prensibi | Manyetik alan sensörü | Manyetik alan sensörü | Manyetik alan sensörü | Manyetik alan sensörü |
| Kablo | PUR, 2 m | PUR, 2 m | PUR, 2 m | PUR, 2 m |
| Uygulama | Özellikle kısa stroklu silindirler için optimize edilmiş tepki yolu. | Pnömatik silindir ve C tipi kanal, ör. SMC, Festo*, Schunk, Sommer, Gimatic (*Festo ADVC ve AEVC serileriyle uyumlu değildir) | Özellikle kısa stroklu silindirler için optimize edilmiş tepki yolu. | Özellikle kısa stroklu silindirler için optimize edilmiş tepki yolu. |
| Dış gövde malzemesi | PBT | PA 12 | PA 12 | PA 12 |
| Anahtarlama çıkışı | PNP normalde açık (NO) | PNP normalde açık (NO) | PNP normalde açık (NO) | PNP normalde açık (NO) |
| Anahtarlama frekansı | 7000 Hz | 3000 Hz | 7000 Hz | 7000 Hz |
| Çalışma voltajı Ub | 10th..30 VDC | 10th..30 VDC | 10th..30 VDC | 10th..30 VDC |
| Ortam sıcaklığı | -25...85 °C | -25...85 °C | -25...85 °C | -25...85 °C |
| IP derecesi | IP67 | IP67 | IP67 | IP67 |
| Onay/Uyumluluk |
CE cULus |
cULus CE UKCA WEEE |
cULus CE UKCA WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
| Montaj | - | C kanal içine üstten takılabilir |
C kanal Sommer Festo kanal 10 |
C kanal SMC Bimba Schunk |