benzer illüstrasyon
Yalnızca CAD modeli indirme destekleniyor
Farklı kanal şekilleri için silindir anahtarları
Slot tipi
T kanal
Boyut
33 x 5.1 x 7.2 mm
Çalışma prensibi
Manyetik alan sensörü
Bağlantı
M12x1-erkek, 4-pin, A-kodlu
Kablo
PUR, 0.3 m
Alternatif ürün
Alternatif ürün, üretimi durdurulan üründen nasıl farklılaşıyor?
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
Önerilen alternatif
|
Diğer alternatifler
|
Diğer alternatifler
|
|
|
|
|
|
|
|
| BMF 315M-PS-W-2-S4-00,3 | BMF 415KW-HAPS-W-5-P0-S4-00,3 | BMF 235K-PS-C-2A-SA95-S4-00,3 | BMF 235K-YS-C-2A-SA95-S4-00,5 | |
|
-
Liste fiyatı
|
68,52 EUR
Liste fiyatı
|
76,51 EUR
Liste fiyatı
|
83,04 EUR
Liste fiyatı
|
|
| Slot tipi | T kanal | T kanal | T kanal | T kanal |
|---|---|---|---|---|
| Boyut | 33 x 5.1 x 7.2 mm | 5 x 6.4 x 34 mm | 23.5 x 5 x 5.5 mm | 23.5 x 5 x 5.5 mm |
| Çalışma prensibi | Manyetik alan sensörü | Manyetik alan sensörü | Manyetik alan sensörü | Manyetik alan sensörü |
| Bağlantı | M12x1-erkek, 4-pin, A-kodlu | M12x1-erkek, 3-pin, A-kodlu | M12x1-erkek, 4-pin, A-kodlu | M12x1-erkek, 4-pin, A-kodlu |
| Kablo | PUR, 0.3 m | TPU kaynak kıvılcım dayanıklı siyah, 300 mm | PUR, 0.3 m | PUR, 0.5 m |
| Uygulama | T kanallı pnömatik silindir. Boyutlar için ürün görünümü içindeki çizime bakın. |
T kanallı pnömatik silindir. Boyutlar için ürün görünümü içindeki çizime bakın. Kaynak alanı |
T kanallı pnömatik silindir. Boyutlar için ürün görünümü içindeki çizime bakın. | T kanallı pnömatik silindir. Boyutlar için ürün görünümü içindeki çizime bakın. |
| Montaj | T kanal içine üstten takılabilir | T kanal içine üstten takılabilir | T kanal içine üstten takılabilir | T kanal içine üstten takılabilir |
| Dış gövde malzemesi | Alüminyum | PA 12 | PA 12 | PA 12 |
| Anahtarlama çıkışı | PNP normalde açık (NO) | PNP normalde açık (NO) | PNP normalde açık (NO) | NPN Normalde açık (NO);PNP Normalde açık (NO) |
| Anahtarlama frekansı | 10 Hz | - | 3000 Hz | 3000 Hz |
| Çalışma voltajı Ub | 10th..30 VDC | 10th..30 VDC | 10th..30 VDC | 10th..30 VDC |
| Ortam sıcaklığı | -25...70 °C | 0...80 °C | -25...85 °C | -25...85 °C |
| Manyetik alan bağışıklığı | Kaynak dayanımı (AC) | - | - | - |
| IP derecesi | IP67 | IP67 | IP67 | IP67 |
| Onay/Uyumluluk |
cULus CE WEEE EAC |
CE UKCA cULus WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
cULus CE UKCA WEEE |
Yalnızca CAD modeli indirme destekleniyor