benzer illüstrasyon
Yalnızca CAD modeli indirme destekleniyor
Silindirik manyetik alan sensörleri
Boyut
84.8 x 40.5 x 25.3 mm
Çalışma prensibi
Manyetik alan sensörü
Kablo
PUR, 4 m
Dış gövde malzemesi
Alüminyum
Anahtarlama çıkışı
PNP normalde açık (NO)
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
| BMF 61M-PS-Y-2-SA1 | BMF 203K-H-PI-C-A8-PU-02 | BMF 305K-PS-C-2-PU-05 | |
|
-
Liste fiyatı
|
111,35 EUR
Liste fiyatı
|
58,06 EUR
Liste fiyatı
|
|
| Boyut | 84.8 x 40.5 x 25.3 mm | 20 x 2.9 x 3.6 mm | 33.5 x 5 x 10.5 mm |
|---|---|---|---|
| Çalışma prensibi | Manyetik alan sensörü | Manyetik alan sensörü | Manyetik alan sensörü |
| Kablo | PUR, 4 m | PUR, 2 m | PUR, 5 m |
| Dış gövde malzemesi | Alüminyum | PA 12 | LCP |
| Anahtarlama çıkışı | PNP normalde açık (NO) | PNP normalde açık (NO) | PNP normalde açık (NO) |
| Anahtarlama frekansı | 10000 Hz | - | 10000 Hz |
| Çalışma voltajı Ub | 15...35 VDC | 10th..30 VDC | 10th..30 VDC |
| Ortam sıcaklığı | -25...70 °C | -25...80 °C | -25...85 °C |
| IP derecesi | IP67 | IP67 | IP67 |
| Onay/Uyumluluk |
CE WEEE |
CE cULus WEEE UKCA |
cULus CE UKCA WEEE |
| Slot tipi | - | C kanal | değişken |
| Uygulama | - | C kanallı pnömatik silindir. Boyutlar için ürün görünümü içindeki çizime bakın. | büyük aktüatörler |
| Montaj | - | C kanal içine üstten takılabilir | - |
| Öğretme fonksiyonu | - | 8 anahtarlama noktası | - |
| Arayüz | - | IO-Link 1.1 | - |
Yalnızca CAD modeli indirme destekleniyor