benzer illüstrasyon
Yalnızca CAD modeli indirme destekleniyor
Farklı kanal şekilleri için silindir anahtarları
Slot tipi
C kanal
Boyut
24 x 3 x 3.75 mm
Çalışma prensibi
Manyetik alan sensörü
Bağlantı
M8x1-erkek, 3-pin
Kablo
PUR, 0.3 m
Alternatif ürün
Alternatif ürün, üretimi durdurulan üründen nasıl farklılaşıyor?
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
Önerilen alternatif
|
|
|
|
|
|
| BMF 243K-PO-C-2A-SA2-S49-00,3 | BMF 423K-AAPO-C-2-P0-S49-00,3 | |
|
50,09 EUR
Liste fiyatı
|
50,09 EUR
Liste fiyatı
|
|
| Slot tipi | C kanal | C kanal |
|---|---|---|
| Boyut | 24 x 3 x 3.75 mm | 3.6 x 2.9 x 24 mm |
| Çalışma prensibi | Manyetik alan sensörü | Manyetik alan sensörü |
| Bağlantı | M8x1-erkek, 3-pin | M8x1-erkek, 3-pin |
| Kablo | PUR, 0.3 m | PUR, 0.3 m |
| Uygulama | Pnömatik silindir ve C tipi kanal, ör. SMC, Festo*, Schunk, Sommer, Gimatic (*Festo ADVC ve AEVC serileriyle uyumlu değildir) | Cisim algılama |
| Montaj | C kanal içine üstten takılabilir | Vida M2 |
| Dış gövde malzemesi | PA 12 | PA 12 |
| Anahtarlama çıkışı | PNP Normalde kapalı (NC) | PNP Normalde kapalı (NC) |
| Anahtarlama frekansı | 3000 Hz | 500 Hz |
| Çalışma voltajı Ub | 10th..30 VDC | 10th..30 VDC |
| Ortam sıcaklığı | -25...85 °C | -25...85 °C |
| IP derecesi | IP67 | IP67 |
| Onay/Uyumluluk |
cULus CE UKCA WEEE |
CE UKCA WEEE cULus |
Yalnızca CAD modeli indirme destekleniyor