Ürünler
Servis ve Destek
Endüstrıler ve Çözümler
Şırket

BMF00JN

BMF 233K-PS-C-2A-PU-05

Farklı kanal şekilleri için silindir anahtarları

Slot tipi
C kanal
Boyut
24 x 2.9 x 3.6 mm
Çalışma prensibi
Manyetik alan sensörü
Kablo
PUR, 5 m
Uygulama
C kanallı pnömatik silindir, ör. Festo, Sommer, vb.
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
Slot tipi
C kanal
Boyut
24 x 2.9 x 3.6 mm
Çalışma prensibi
Manyetik alan sensörü
Kablo
PUR, 5 m
Uygulama
C kanallı pnömatik silindir, ör. Festo, Sommer, vb.
Montaj
C kanal içine üstten takılabilir
Dış gövde malzemesi
PA 12
Anahtarlama çıkışı
PNP normalde açık (NO)
Anahtarlama frekansı
3000 Hz
Çalışma voltajı Ub
10th..30 VDC
Ortam sıcaklığı
-25...85 °C
IP derecesi
IP67
Onay/Uyumluluk
cULus
CE
WEEE
sınıflandırmalar
ECLASS 10.1
27-27-01-04
ECLASS 11.0
27-27-01-04
ECLASS 12.0
27-27-43-01
ECLASS 13.0
27-27-43-01
ECLASS 14.0
27-27-43-01
ECLASS 4.1
27-27-01-04
ECLASS 5.1.4
27-27-01-04
ECLASS 6.2
27-27-01-04
ECLASS 8.1
27-27-01-04
ECLASS 9.0
27-27-01-04
ECLASS 9.1
27-27-01-04
ETIM 4.0
EC002544
ETIM 5.0
EC002544
ETIM 6.0
EC002544
ETIM 7.0
EC002544
ETIM 8.0
EC002544
ETIM 9.0
EC002544
UNSPSC 11
41111916
UNSPSC 7.0901
41111916
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Herhangi bir sorunuz veya öneriniz var mı? Biz sizin emrinizdeyiz.

Teklifler, siparişler, teslimat süreleri gibi ticari konularla ilgili tüm sorularınız için iç satış departmanımız size destek vermekten mutluluk duyacaktır.