Ürünler
Servis ve Destek
Endüstrıler ve Çözümler
Şırket

BMF00LM

BMF 405KF-NO-C-2A-EY-02

T yuvası ve hijyenik alanlarda kullanım için

Special characteristics
Washdown
Slot tipi
T kanal
Boyut
5 x 5.4 x 27 mm
Çalışma prensibi
Manyetik alan sensörü
Kablo
TPE-V, 2 m
Ürünle ilgili sorularınız mı var? Bizimle temasa geçin.
Bu ürün sayfası Türkiye için bilgiler içermektedir – Balluff Turkey Otomasyon Ticaret Limited Sirketi, Istanbul

miktar ölçeği

İletişim isteği
Ana Özellikler
Special characteristics
Washdown
Slot tipi
T kanal
Boyut
5 x 5.4 x 27 mm
Çalışma prensibi
Manyetik alan sensörü
Kablo
TPE-V, 2 m
Dış gövde malzemesi
PP
Anahtarlama çıkışı
NPN normalde kapalı (NC)
Anahtarlama frekansı
10000 Hz
Çalışma voltajı Ub
10th..30 VDC
Ortam sıcaklığı
-40...100 °C
IP derecesi
IP67
IP68
IP69K
Onay/Uyumluluk
cULus
CE
UKCA
Ecolab
WEEE
sınıflandırmalar
ECLASS 10.1
27-27-01-04
ECLASS 11.0
27-27-01-04
ECLASS 12.0
27-27-43-01
ECLASS 13.0
27-27-43-01
ECLASS 14.0
27-27-43-01
ECLASS 4.1
27-27-01-04
ECLASS 5.1.4
27-27-01-04
ECLASS 6.2
27-27-01-04
ECLASS 8.1
27-27-01-04
ECLASS 9.0
27-27-01-04
ECLASS 9.1
27-27-01-04
ETIM 4.0
EC002544
ETIM 5.0
EC002544
ETIM 6.0
EC002544
ETIM 7.0
EC002544
ETIM 8.0
EC002544
ETIM 9.0
EC002544
UNSPSC 11
41111916
UNSPSC 7.0901
41111916
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Herhangi bir sorunuz veya öneriniz var mı? Biz sizin emrinizdeyiz.

Teklifler, siparişler, teslimat süreleri gibi ticari konularla ilgili tüm sorularınız için iç satış departmanımız size destek vermekten mutluluk duyacaktır.