Ürünler
Servis ve Destek
Endüstrıler ve Çözümler
Şırket

BMF00PA

BMF 08EF-AAPS-C-2-Y8-03

Farklı gövde malzemeleri ile standart

Boyut
Ø 8 x 32 mm
Çalışma prensibi
Manyetik alan sensörü
Kablo
TPE-V, 3 m
Uygulama
Esnek montaj
Anahtarlama mesafesi > 20 mm mümkündür
Dış gövde malzemesi
Paslanmaz çelik (1.4404)
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
Ø 8 x 32 mm
Çalışma prensibi
Manyetik alan sensörü
Kablo
TPE-V, 3 m
Uygulama
Esnek montaj
Anahtarlama mesafesi > 20 mm mümkündür
Dış gövde malzemesi
Paslanmaz çelik (1.4404)
Anahtarlama çıkışı
PNP normalde açık (NO)
Anahtarlama frekansı
10000 Hz
Çalışma voltajı Ub
10th..30 VDC
Ortam sıcaklığı
-25...85 °C
IP derecesi
IP67
Onay/Uyumluluk
CE
UKCA
cULus
WEEE
sınıflandırmalar
ECLASS 10.1
27-27-01-04
ECLASS 11.0
27-27-01-04
ECLASS 12.0
27-27-43-01
ECLASS 13.0
27-27-43-01
ECLASS 14.0
27-27-43-01
ECLASS 4.1
27-27-01-04
ECLASS 5.1.4
27-27-01-04
ECLASS 6.2
27-27-01-04
ECLASS 8.1
27-27-01-04
ECLASS 9.0
27-27-01-04
ECLASS 9.1
27-27-01-04
ETIM 4.0
EC002544
ETIM 5.0
EC002544
ETIM 6.0
EC002544
ETIM 7.0
EC002544
ETIM 8.0
EC002544
ETIM 9.0
EC002544
UNSPSC 11
41111916
UNSPSC 7.0901
41111916
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Herhangi bir sorunuz veya öneriniz var mı? Biz sizin emrinizdeyiz.

Teklifler, siparişler, teslimat süreleri gibi ticari konularla ilgili tüm sorularınız için iç satış departmanımız size destek vermekten mutluluk duyacaktır.