Ürünler
Servis ve Destek
Endüstrıler ve Çözümler
Şırket
Durduruldu

BML008P

BML-S1F1-Q61F-M310-D0-KA05

Artımlı konum ölçüm sistemi

Boyut
12 x 13.1 x 35 mm
Bağlantı
Kablo, 5 m, PUR
Dış gövde malzemesi
Alüminyum
Arayüz
Dijital A/B (RS422)
Çözünürlük
5 µm
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
12 x 13.1 x 35 mm
Bağlantı
Kablo, 5 m, PUR
Dış gövde malzemesi
Alüminyum
Arayüz
Dijital A/B (RS422)
Çözünürlük
5 µm
Okuma mesafesi
0.01...0.35 mm
Referans sinyali
Bağımsız veya sabit periyodik
Çalışma voltajı Ub
4.75...5.25 VDC
Ortam sıcaklığı
-20...80 °C
IP derecesi
IP67
İşlem yönü
Bant boyunca
Onay/Uyumluluk
CE
cURus
EAC
sınıflandırmalar
ECLASS 10.1
27-27-07-05
ECLASS 11.0
27-27-07-05
ECLASS 12.0
27-27-43-04
ECLASS 13.0
27-27-43-04
ECLASS 14.0
27-27-43-04
ECLASS 4.1
27-27-07-05
ECLASS 5.1.4
27-27-07-05
ECLASS 6.2
27-27-07-05
ECLASS 8.1
27-27-07-05
ECLASS 9.0
27-27-07-05
ECLASS 9.1
27-27-07-05
ETIM 4.0
EC002544
ETIM 5.0
EC002544
ETIM 6.0
EC002544
ETIM 7.0
EC001852
ETIM 8.0
EC001852
ETIM 9.0
EC001852
UNSPSC 11
41111945
UNSPSC 7.0901
41111945
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Herhangi bir sorunuz veya öneriniz var mı? Biz sizin emrinizdeyiz.

Teklifler, siparişler, teslimat süreleri gibi ticari konularla ilgili tüm sorularınız için iç satış departmanımız size destek vermekten mutluluk duyacaktır.