Ürünler
Servis ve Destek
Endüstrıler ve Çözümler
Şırket

BML06CN

BML-M07-I68-A3-M0200-R0000

Artımlı veya mutlak kodlamalı manyetik bantlar

Uygulama
lineer/dönüş hareketi
Malzeme
Manyetik film
Destek: Paslanmaz çelik
Montaj bandı 0,13 mm
Referans ölçüler
(WxHxL)
Kutup genişliği
10 mm
Hassasiyet sınıfı
250 µm
Ürünle ilgili sorularınız mı var? Bizimle temasa geçin.
Bu ürün sayfası Türkiye için bilgiler içermektedir – Balluff Turkey Otomasyon Ticaret Limited Sirketi, Istanbul

miktar ölçeği

İletişim isteği
Ana Özellikler
Uygulama
lineer/dönüş hareketi
Malzeme
Manyetik film
Destek: Paslanmaz çelik
Montaj bandı 0,13 mm
Referans ölçüler
(WxHxL)
Kutup genişliği
10 mm
Hassasiyet sınıfı
250 µm
Ortam sıcaklığı
-20...80 °C
sınıflandırmalar
ECLASS 10.1
27-27-07-05
ECLASS 11.0
27-27-07-05
ECLASS 12.0
27-27-43-04
ECLASS 13.0
27-27-43-04
ECLASS 14.0
27-27-43-04
ECLASS 4.1
27-27-07-05
ECLASS 5.1.4
27-27-07-05
ECLASS 6.2
27-27-07-05
ECLASS 8.1
27-27-07-05
ECLASS 9.0
27-27-07-05
ECLASS 9.1
27-27-07-05
ETIM 4.0
EC002544
ETIM 5.0
EC002544
ETIM 6.0
EC002544
ETIM 7.0
EC001852
ETIM 8.0
EC001852
ETIM 9.0
EC001852
UNSPSC 11
41111945
UNSPSC 7.0901
41111945
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Herhangi bir sorunuz veya öneriniz var mı? Biz sizin emrinizdeyiz.

Teklifler, siparişler, teslimat süreleri gibi ticari konularla ilgili tüm sorularınız için iç satış departmanımız size destek vermekten mutluluk duyacaktır.