Ürünler
Servis ve Destek
Endüstrıler ve Çözümler
Şırket

BML07LJ

BML-S2C0-Q53G-M624-M0-KA05

BML S2C - artan 10 mm

Boyut
10 x 25 x 35 mm
Bağlantı
Kablo, 5 m, PUR
Dış gövde malzemesi
PBT
Arayüz
Dijital A/B (HTL)
Çözünürlük
10 µm
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
10 x 25 x 35 mm
Bağlantı
Kablo, 5 m, PUR
Dış gövde malzemesi
PBT
Arayüz
Dijital A/B (HTL)
Çözünürlük
10 µm
Okuma mesafesi
0.01...6.5 mm
Maksimum doğrusalsızlık
±400 µm (z=1…5 mm, y=±2 mm)
Referans sinyali
Kutuplu periyodik
Çalışma voltajı Ub
10th..30 VDC
Ortam sıcaklığı
-20...80 °C
IP derecesi
IP67
İşlem yönü
Bant boyunca
Onay/Uyumluluk
cURus
CE
UKCA
WEEE
sınıflandırmalar
ECLASS 10.1
27-27-07-05
ECLASS 11.0
27-27-07-05
ECLASS 12.0
27-27-43-04
ECLASS 13.0
27-27-43-04
ECLASS 14.0
27-27-43-04
ECLASS 4.1
27-27-07-05
ECLASS 5.1.4
27-27-07-05
ECLASS 6.2
27-27-07-05
ECLASS 8.1
27-27-07-05
ECLASS 9.0
27-27-07-05
ECLASS 9.1
27-27-07-05
ETIM 4.0
EC002544
ETIM 5.0
EC002544
ETIM 6.0
EC002544
ETIM 7.0
EC001852
ETIM 8.0
EC001852
ETIM 9.0
EC001852
UNSPSC 11
41111945
UNSPSC 7.0901
41111945
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Herhangi bir sorunuz veya öneriniz var mı? Biz sizin emrinizdeyiz.

Teklifler, siparişler, teslimat süreleri gibi ticari konularla ilgili tüm sorularınız için iç satış departmanımız size destek vermekten mutluluk duyacaktır.