Ürünler
Servis ve Destek
Endüstrıler ve Çözümler
Şırket

BML08F3

BML SL1-ALZ1-S0ZZ-ABA1-S284

Mutlak doğrusal mesafe ölçüm sistemi ve döner açı ölçüm sistemi

Boyut
16 x 18.6 x 54 mm
Bağlantı
Konnektör, M12x1-erkek, 12-kutup
Dış gövde malzemesi
Çinko döküm, nikel kaplamalı, Krom kaplama
Arayüz
SSI;Analog Sin/Cos (1 Vpp)
Ölçüm aralığı
8190 mm
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
16 x 18.6 x 54 mm
Bağlantı
Konnektör, M12x1-erkek, 12-kutup
Dış gövde malzemesi
Çinko döküm, nikel kaplamalı, Krom kaplama
Arayüz
SSI;Analog Sin/Cos (1 Vpp)
Ölçüm aralığı
8190 mm
Çözünürlük
0.9765625 µm
Okuma mesafesi
0.01...1.3 mm
Çalışma voltajı Ub
10th..30 VDC
Ortam sıcaklığı
-20...70 °C
İşlem yönü
Bant boyunca
Arayüz kodlama
İkili
Onay/Uyumluluk
cURus
CE
UKCA
WEEE
sınıflandırmalar
ECLASS 10.1
27-27-07-05
ECLASS 11.0
27-27-07-05
ECLASS 12.0
27-27-43-04
ECLASS 13.0
27-27-43-04
ECLASS 14.0
27-27-43-04
ECLASS 4.1
27-27-07-05
ECLASS 5.1.4
27-27-07-05
ECLASS 6.2
27-27-07-05
ECLASS 8.1
27-27-07-05
ECLASS 9.0
27-27-07-05
ECLASS 9.1
27-27-07-05
ETIM 4.0
EC002544
ETIM 5.0
EC002544
ETIM 6.0
EC002544
ETIM 7.0
EC001852
ETIM 8.0
EC001852
ETIM 9.0
EC001852
UNSPSC 11
41111945
UNSPSC 7.0901
41111945
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Herhangi bir sorunuz veya öneriniz var mı? Biz sizin emrinizdeyiz.

Teklifler, siparişler, teslimat süreleri gibi ticari konularla ilgili tüm sorularınız için iç satış departmanımız size destek vermekten mutluluk duyacaktır.