BML0907
Mutlak konum ölçüm sistemi
Ürün Kodu:
BML-S1G0-S7BD-M5EA-D0-KA05
813,45 EUR
Liste fiyatı
İletişim isteği
- Boyut
- 16 x 18.5 x 80.3 mm
- Bağlantı
- Kablo, 5 m, PUR
- Dış gövde malzemesi
- Çinko döküm, nikel kaplamalı, Krom kaplama
- Arayüz
- SSI;Analog Sin/Cos (1 Vpp)
- Ölçüm aralığı
- 8 m
- Çözünürlük
- 1 µm
- Okuma mesafesi
- 0.01...0.8 mm
- Çalışma voltajı Ub
- 4.75...5.25 VDC/10th..28 VDC
- Ortam sıcaklığı
- -20...70 °C
- IP derecesi
- IP67
- İşlem yönü
- Bant boyunca
- Arayüz kodlama
- gri
- Onay/Uyumluluk
-
cURus
CE
UKCA
WEEE
-
Veri Sayfası
-
Mttf sertifikası
-
Bertaraf
Temel aksesuarlar
- ECLASS 10.1
- 27-27-07-05
- ECLASS 11.0
- 27-27-07-05
- ECLASS 4.1
- 27-27-07-05
- ECLASS 5.1.3
- 27-27-07-05
- ECLASS 5.1.4
- 27-27-07-05
- ECLASS 6.2
- 27-27-07-05
- ECLASS 8.1
- 27-27-07-05
- ECLASS 9.0
- 27-27-07-05
- ECLASS 9.1
- 27-27-07-05
- ETIM 4.0
- EC002544
- ETIM 5.0
- EC002544
- ETIM 6.0
- EC002544
- ETIM 7.0
- EC001852
- UNSPSC 11
- 41111945
- UNSPSC 7.0901
- 41111945