benzer illüstrasyon
Yalnızca CAD modeli indirme destekleniyor
Manyetik alan pozisyonlama sistemleri
Ölçüm aralığı
192 mm
Boyut
17.5 x 9.6 x 202 mm
Analog çıkış
Analog, voltaj/Analog, akım seçilebilir 0…10 V/4…20 mA
Arayüz
IO-Link 1.1
Çözünürlük
≤ 1 µm (IO-Link), 12 Bit (Analog)
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
| BMP 01-EL1PP21A-0192-00-P02 | BMF 305K-PS-C-2-PU-02 | BMF 305K-PO-C-2-PU-02 | |
|
330,73 EUR
Liste fiyatı
|
55,32 EUR
Liste fiyatı
|
55,32 EUR
Liste fiyatı
|
|
| Ölçüm aralığı | 192 mm | - | - |
|---|---|---|---|
| Boyut | 17.5 x 9.6 x 202 mm | 33.5 x 5 x 10.5 mm | 33.5 x 6.5 x 10.5 mm |
| Analog çıkış | Analog, voltaj/Analog, akım seçilebilir 0…10 V/4…20 mA | - | - |
| Arayüz | IO-Link 1.1 | - | - |
| Çözünürlük | ≤ 1 µm (IO-Link), 12 Bit (Analog) | - | - |
| Tekrarlama hassasiyeti | 100 µm | - | - |
| Tipik doğrusalsızlık | ±250 µm | - | - |
| Çalışma voltajı Ub | 15...30 VDC | 10th..30 VDC | 10th..30 VDC |
| Bağlantı | Kablo, 2 m, PUR | - | - |
| Dış gövde malzemesi |
PA 12 Alüminyum |
LCP | LCP |
| Ortam sıcaklığı | -25...85 °C | -25...85 °C | -25...85 °C |
| IP derecesi | IP67 | IP67 | IP67 |
| Onay/Uyumluluk |
CE UKCA WEEE |
cULus CE UKCA WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
| Slot tipi | - | değişken | değişken |
| Çalışma prensibi | - | Manyetik alan sensörü | Manyetik alan sensörü |
| Kablo | - | PUR, 2 m | PUR, 2 m |
| Uygulama | - | büyük aktüatörler | - |
| Montaj | - | Montaj braketleri BMF 305-HW* | - |
| Anahtarlama çıkışı | - | PNP normalde açık (NO) | PNP Normalde kapalı (NC) |
| Anahtarlama frekansı | - | 10000 Hz | 10000 Hz |
Yalnızca CAD modeli indirme destekleniyor