benzer illüstrasyon
Yalnızca CAD modeli indirme destekleniyor
Manyetik alan pozisyonlama sistemleri
Ölçüm aralığı
224 mm
Boyut
17.5 x 9.6 x 234 mm
Analog çıkış
Analog, voltaj/Analog, akım seçilebilir 0…10 V/4…20 mA
Arayüz
IO-Link 1.1
Çözünürlük
≤ 1 µm (IO-Link), 12 Bit (Analog)
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
| BMP 01-EL1PP21A-0224-00-P00,5-S75 | BMF 305K-PS-C-2-S49-00,5 | BMF 305K-PS-C-2-SA2-S49-00,5 | |
|
370,35 EUR
Liste fiyatı
|
59,96 EUR
Liste fiyatı
|
66,62 EUR
Liste fiyatı
|
|
| Ölçüm aralığı | 224 mm | - | - |
|---|---|---|---|
| Boyut | 17.5 x 9.6 x 234 mm | 33.5 x 5 x 10.5 mm | 33.5 x 5 x 10.5 mm |
| Analog çıkış | Analog, voltaj/Analog, akım seçilebilir 0…10 V/4…20 mA | - | - |
| Arayüz | IO-Link 1.1 | - | - |
| Çözünürlük | ≤ 1 µm (IO-Link), 12 Bit (Analog) | - | - |
| Tekrarlama hassasiyeti | 100 µm | - | - |
| Tipik doğrusalsızlık | ±250 µm | - | - |
| Çalışma voltajı Ub | 15...30 VDC | 10th..30 VDC | 10th..30 VDC |
| Bağlantı | Konnektörlü kablo, M8x1-erkek, 4-kutup, 0.5 m, PUR | - | - |
| Dış gövde malzemesi |
PA 12 Alüminyum |
LCP | LCP |
| Ortam sıcaklığı | -25...85 °C | -25...85 °C | -25...85 °C |
| IP derecesi | IP67 | IP67 | IP67 |
| Onay/Uyumluluk |
CE UKCA WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
| Slot tipi | - | değişken | değişken |
| Çalışma prensibi | - | Manyetik alan sensörü | Manyetik alan sensörü |
| Bağlantı | - | M8x1-erkek, 3-pin | M8x1-erkek, 3-pin |
| Kablo | - | PUR, 0.5 m | PUR, 0.5 m |
| Uygulama | - | büyük aktüatörler | büyük aktüatörler |
| Montaj | - | Montaj braketleri BMF 305-HW* | Montaj braketleri BMF 305-HW* |
| Anahtarlama çıkışı | - | PNP normalde açık (NO) | PNP normalde açık (NO) |
| Anahtarlama frekansı | - | 10000 Hz | 10000 Hz |
Yalnızca CAD modeli indirme destekleniyor