benzer illüstrasyon
Yalnızca CAD modeli indirme destekleniyor
Manyetik alan pozisyonlama sistemleri
Ölçüm aralığı
64 mm
Analog çıkış
Analog, voltaj/Analog, akım seçilebilir 0…10 V/4…20 mA
Arayüz
IO-Link 1.1
Çözünürlük
≤ 1 µm (IO-Link), 12 Bit (Analog)
Tipik doğrusalsızlık
±250 µm
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
| BMP 01-EP1PP21A-0064-00-P00,5-S4 | BMP 01-EP1PP21A-0256-00-P00,5-S75 | BMP 01-EP1PP21A-0256-00-P00,5-S4 | |
|
228,31 EUR
Liste fiyatı
|
393,15 EUR
Liste fiyatı
|
393,15 EUR
Liste fiyatı
|
|
| Ölçüm aralığı | 64 mm | 256 mm | 256 mm |
|---|---|---|---|
| Analog çıkış | Analog, voltaj/Analog, akım seçilebilir 0…10 V/4…20 mA | Analog, voltaj/Analog, akım seçilebilir 0…10 V/4…20 mA | Analog, voltaj/Analog, akım seçilebilir 0…10 V/4…20 mA |
| Arayüz | IO-Link 1.1 | IO-Link 1.1 | IO-Link 1.1 |
| Çözünürlük | ≤ 1 µm (IO-Link), 12 Bit (Analog) | ≤ 1 µm (IO-Link), 12 Bit (Analog) | ≤ 1 µm (IO-Link), 12 Bit (Analog) |
| Tipik doğrusalsızlık | ±250 µm | ±250 µm | ±250 µm |
| Bağlantı | 0.5 m, PUR | 0.5 m, PUR | 0.5 m, PUR |
| Dış gövde malzemesi |
PA 12 Alüminyum |
PA 12 Alüminyum |
PA 12 Alüminyum |
| Ortam sıcaklığı | -25...85 °C | -25...85 °C | -25...85 °C |
| IP derecesi | IP67 | IP67 | IP67 |
| Onay/Uyumluluk |
CE UKCA WEEE |
CE UKCA WEEE |
CE UKCA WEEE |
Yalnızca CAD modeli indirme destekleniyor