benzer illüstrasyon
Yalnızca CAD modeli indirme destekleniyor
Manyetik alan pozisyonlama sistemleri
Ölçüm aralığı
22 mm
Boyut
2.9 x 7 x 22.5 mm
Arayüz
IO-Link 1.1
Çözünürlük
≤ 1 µm (IO-Link)
Tekrarlama hassasiyeti
50 µm
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
| BMP 02-ZPZNS02A-0022-07-P10 | BMP 02-AP1PS12A-0022-07-P00,3-S4 | |
|
175,62 EUR
Liste fiyatı
|
192,61 EUR
Liste fiyatı
|
|
| Ölçüm aralığı | 22 mm | 22 mm |
|---|---|---|
| Boyut | 2.9 x 7 x 22.5 mm | 2.9 x 7 x 22.5 mm |
| Arayüz | IO-Link 1.1 | IO-Link 1.1 |
| Çözünürlük | ≤ 1 µm (IO-Link) | ≤ 1 µm (IO-Link), 12 Bit (Analog) |
| Tekrarlama hassasiyeti | 50 µm | 50 µm |
| Tipik doğrusalsızlık | ±150 µm | ±150 µm |
| Çalışma voltajı Ub | 18...30 VDC | 18...30 VDC |
| Bağlantı | 10 m, TPU | Konnektörlü kablo, M12x1-erkek, 4-pin, 0.3 m, TPU |
| Dış gövde malzemesi |
PPC 7650 PPC 7650 |
PPC 7650 PPC 7650 |
| Ortam sıcaklığı | -25...85 °C | -25...85 °C |
| IP derecesi | IP67 | IP67 |
| Onay/Uyumluluk |
CE UKCA WEEE cULus |
CE UKCA WEEE cULus |
Yalnızca CAD modeli indirme destekleniyor