Ürünler
Servis ve Destek
Endüstrıler ve Çözümler
Şırket

BMP0064

BMP 02-ZPZPO12A-0022-06-P02-S75

Manyetik alan pozisyonlama sistemleri

Ölçüm aralığı
22 mm
Boyut
2.9 x 7 x 22.5 mm
Arayüz
IO-Link 1.1
Çözünürlük
≤ 1 µm (IO-Link)
Tekrarlama hassasiyeti
50 µm
Ürünle ilgili sorularınız mı var? Bizimle temasa geçin.
Bu ürün sayfası Türkiye için bilgiler içermektedir – Balluff Turkey Otomasyon Ticaret Limited Sirketi, Istanbul

miktar ölçeği

İletişim isteği
Ana Özellikler
Ölçüm aralığı
22 mm
Boyut
2.9 x 7 x 22.5 mm
Arayüz
IO-Link 1.1
Çözünürlük
≤ 1 µm (IO-Link)
Tekrarlama hassasiyeti
50 µm
Tipik doğrusalsızlık
±150 µm
Çalışma voltajı Ub
18...30 VDC
Bağlantı
Konnektörlü kablo, M8x1-erkek, 4-pin, 2 m, TPU
Dış gövde malzemesi
PPC 7650
PPC 7650
Ortam sıcaklığı
-25...85 °C
IP derecesi
IP67
Onay/Uyumluluk
CE
UKCA
WEEE
cULus
sınıflandırmalar
ECLASS 10.1
27-27-01-04
ECLASS 11.0
27-27-01-04
ECLASS 12.0
27-27-43-01
ECLASS 13.0
27-27-43-01
ECLASS 14.0
27-27-43-01
ECLASS 4.1
27-27-01-04
ECLASS 5.1.4
27-27-01-04
ECLASS 6.2
27-27-01-04
ECLASS 8.1
27-27-01-04
ECLASS 9.0
27-27-01-04
ECLASS 9.1
27-27-01-04
ETIM 4.0
EC002544
ETIM 5.0
EC002544
ETIM 6.0
EC002544
ETIM 7.0
EC002544
ETIM 8.0
EC002544
ETIM 9.0
EC002544
UNSPSC 11
41111916
UNSPSC 7.0901
41111916
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Herhangi bir sorunuz veya öneriniz var mı? Biz sizin emrinizdeyiz.

Teklifler, siparişler, teslimat süreleri gibi ticari konularla ilgili tüm sorularınız için iç satış departmanımız size destek vermekten mutluluk duyacaktır.