benzer illüstrasyon
Yalnızca CAD modeli indirme destekleniyor
CC-Link IE-Field için ağ blokları
Arayüz
CC-Link IE Field
Çalışma voltajı Ub
18...30.2 VDC
Bağlantı (COM 1)
M12x1-Female, 8-pin, X-coded
Bağlantı (COM 2)
M12x1-Female, 8-pin, X-coded
Bağlantı (besleme voltajı GİRİŞ)
7/8"-Male, 5-pin
Alternatif ürün
Alternatif ürün, üretimi durdurulan üründen nasıl farklılaşıyor?
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
Önerilen alternatif
|
|
|
|
|
|
| BNI CIE-104-105-Z015 | BNI CIE-508-105-Z015 | |
|
-
Liste fiyatı
|
900,35 EUR
Liste fiyatı
|
|
| Arayüz | CC-Link IE Field | CC-Link IE Field |
|---|---|---|
| Çalışma voltajı Ub | 18...30.2 VDC | 18...30.2 VDC |
| Bağlantı (COM 1) | M12x1-Female, 8-pin, X-coded | M12x1-dişi, 8-pin, X-kodlu |
| Bağlantı (COM 2) | M12x1-Female, 8-pin, X-coded | M12x1-dişi, 8-pin, X-kodlu |
| Bağlantı (besleme voltajı GİRİŞ) | 7/8"-Male, 5-pin | 7/8"-erkek, 5-pin |
| Bağlantı (besleme voltajı ÇIKIŞ) | 7/8"-Female, 5-pin | 7/8"-dişi, 5-pin |
| Bağlantı yuvaları | 8x M12x1-dişi, 5-pin, A-kodlu | 8x M12x1-dişi, 5-pin, A-kodlu |
| Dijital girişler | 16x PNP, Tip 3 | 16x PNP, Tip 3 |
| Yapılandırılabilen giriş/çıkışlar | hayır | evet |
| Akım toplamı US, sensör | 9.0 A | 9.0 A |
| Dış gövde malzemesi | Çinko, Döküm | Çinko döküm, nikel kaplamalı |
| Boyut | 68 x 37.9 x 224 mm | 68 x 37.9 x 224 mm |
| Ortam sıcaklığı | -5...70 °C | -5...70 °C |
| IP derecesi | IP67 | IP67 |
| Yardımcı arayüzler | - | 8x IO-Link |
| Port sınıfı | - | Tip A |
| Maksimum çıkış akımı | - | 2 A |
| Dijital çıkışlar | - | 16x PNP |
| Akım toplamı UA, aktüatör | - | 9.0 A |
| IO-Link versiyonu | - | 1.1 |
Yalnızca CAD modeli indirme destekleniyor