Ürünler
Servis ve Destek
Endüstrıler ve Çözümler
Şırket

BNI00FU

BNI IOL-752-V09-K007-C12

IO-Link valf arayüzü

Arayüz
IO-Link 1.1
Çalışma voltajı Ub
18...30.2 VDC
Bağlantı (COM 1)
M12x1-erkek, 5-pin, A-kodlu
Kablo uzunluğu L
640 mm
Çıkış sayısı
16
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
IO-Link 1.1
Çalışma voltajı Ub
18...30.2 VDC
Bağlantı (COM 1)
M12x1-erkek, 5-pin, A-kodlu
Kablo uzunluğu L
640 mm
Çıkış sayısı
16
Akım toplamı UA, aktüatör
4 A
Fonksiyon
5 kutuplu bağlantı
Pim 2 üzerinden Aux gücü
ek olarak pim 5 üzerinden 0V
Dış gövde malzemesi
PA
Boyut
56 x 39.1 x 110.1 mm
Ortam sıcaklığı
-5...55 °C
IP derecesi
IP40, soketi takılı
Aktarım hızı
COM2 (38.4 kBaud)
Proses verileri çevrimi minimum
3.0 ms
Proses verileri ÇIKIŞ
2 bytes
sınıflandırmalar
ECLASS 10.1
27-24-26-02
ECLASS 11.0
27-24-26-02
ECLASS 12.0
27-24-26-02
ECLASS 13.0
27-24-26-02
ECLASS 14.0
27-24-26-02
ECLASS 4.1
27-25-01-01
ECLASS 5.1.4
27-24-26-02
ECLASS 6.2
27-24-26-02
ECLASS 8.1
27-24-26-02
ECLASS 9.0
27-24-26-04
ECLASS 9.1
27-24-26-02
ETIM 4.0
EC001599
ETIM 5.0
EC001599
ETIM 6.0
EC001599
ETIM 7.0
EC001599
ETIM 8.0
EC001599
ETIM 9.0
EC001599
UNSPSC 11
39121306
UNSPSC 7.0901
39121306
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Herhangi bir sorunuz veya öneriniz var mı? Biz sizin emrinizdeyiz.

Teklifler, siparişler, teslimat süreleri gibi ticari konularla ilgili tüm sorularınız için iç satış departmanımız size destek vermekten mutluluk duyacaktır.