Ürünler
Servis ve Destek
Endüstrıler ve Çözümler
Şırket

BNI00HW

BNI EIP-508-005-R015-013

Black Line - Çeşitli uygulamalar için sağlam plastik kasada ağ modülleri

Arayüz
Ethernet/IP
Interface IIoT
REST API, MQTT
Yardımcı arayüzler
8x IO-Link
Port sınıfı
Tip A
Maksimum çıkış akımı
2 A
İhtiyaçlarınıza ve uygulama alanlarınıza göre kişiselleştirilmiş RFID sisteminizi bir araya getirin.
Alternatif ürün, üretimi durdurulan üründen nasıl farklılaşıyor?
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
Ethernet/IP
Interface IIoT
REST API, MQTT
Yardımcı arayüzler
8x IO-Link
Port sınıfı
Tip A
Maksimum çıkış akımı
2 A
Ekran
hayır
Çalışma voltajı Ub
18...30.2 VDC
Bağlantı (COM 1)
M12x1-dişi, 4-pin, D-kodlu
Bağlantı (COM 2)
M12x1-dişi, 4-pin, D-kodlu
Bağlantı (besleme voltajı GİRİŞ)
7/8"-erkek, 4-pin
Bağlantı (besleme voltajı ÇIKIŞ)
7/8"-dişi, 4-pin
Bağlantı yuvaları
8x M12x1-dişi, 5-pin, A-kodlu
Dijital girişler
16x PNP, Tip 3
Dijital çıkışlar
16x PNP
Yapılandırılabilen giriş/çıkışlar
evet
Akım toplamı US, sensör
9.0 A
Akım toplamı UA, aktüatör
9.0 A
Dış gövde malzemesi
Plastik
Boyut
68 x 42.9 x 226 mm
Ortam sıcaklığı
-25...70 °C
IP derecesi
IP67
IO-Link versiyonu
1.1.3
sınıflandırmalar
ECLASS 10.1
27-24-26-02
ECLASS 11.0
27-24-26-02
ECLASS 12.0
27-24-26-02
ECLASS 13.0
27-24-26-02
ECLASS 14.0
27-24-26-02
ECLASS 4.1
27-25-01-01
ECLASS 5.1.4
27-24-26-02
ECLASS 6.2
27-24-26-02
ECLASS 8.1
27-24-26-02
ECLASS 9.0
27-24-26-04
ECLASS 9.1
27-24-26-02
ETIM 4.0
EC001599
ETIM 5.0
EC001599
ETIM 6.0
EC001599
ETIM 7.0
EC001599
ETIM 8.0
EC001599
ETIM 9.0
EC001599
UNSPSC 11
39121306
UNSPSC 7.0901
39121306
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Herhangi bir sorunuz veya öneriniz var mı? Biz sizin emrinizdeyiz.

Teklifler, siparişler, teslimat süreleri gibi ticari konularla ilgili tüm sorularınız için iç satış departmanımız size destek vermekten mutluluk duyacaktır.