Ürünler
Servis ve Destek
Endüstrıler ve Çözümler
Şırket
Durduruldu

BNS0020

BNS 813-FD-60-187-S4R

Emniyet sviç konumları bulunan mekanik tek konumlu limit sviçleri

Dış gövde malzemesi
Alüminyum, Anodize
Anahtarlama konum sayısı
1x Chisel
Versiyon
EN 60204-1 emniyet standardı
Çalışma prensibi
1. Anahtarlama pozisyonu: Mekanik
Sürekli akım
1. Anahtarlama pozisyonu: 4 A
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
Alüminyum, Anodize
Anahtarlama konum sayısı
1x Chisel
Versiyon
EN 60204-1 emniyet standardı
Çalışma prensibi
1. Anahtarlama pozisyonu: Mekanik
Sürekli akım
1. Anahtarlama pozisyonu: 4 A
Nominal çalışma voltajı Ue
1. Anahtarlama pozisyonu: 25 V AC/60 V DC
Montaj
hepsi
Yaklaşım yönü
Montaj yüzeyine dik
Yaklaşım hızı
1. Anahtarlama pozisyonu: 40 m/min
Bağlantı tipi
1. Anahtarlama pozisyonu: Konnektör
Ortam sıcaklığı
-5...85 °C
IP derecesi
IP67
Onay/Uyumluluk
CE
WEEE
sınıflandırmalar
ECLASS 10.1
27-27-06-01
ECLASS 11.0
27-27-06-01
ECLASS 12.0
27-27-06-01
ECLASS 13.0
27-27-06-01
ECLASS 14.0
27-27-06-01
ECLASS 4.1
27-27-06-06
ECLASS 5.1.4
27-27-06-01
ECLASS 6.2
27-27-06-01
ECLASS 8.1
27-27-06-01
ECLASS 9.0
27-27-06-01
ECLASS 9.1
27-27-06-01
ETIM 4.0
EC000030
ETIM 5.0
EC000030
ETIM 6.0
EC000030
ETIM 7.0
EC000030
ETIM 8.0
EC000030
ETIM 9.0
EC000030
UNSPSC 11
41111900
UNSPSC 7.0901
41111900
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Herhangi bir sorunuz veya öneriniz var mı? Biz sizin emrinizdeyiz.

Teklifler, siparişler, teslimat süreleri gibi ticari konularla ilgili tüm sorularınız için iç satış departmanımız size destek vermekten mutluluk duyacaktır.