Ürünler
Servis ve Destek
Endüstrıler ve Çözümler
Şırket
Yakında artık mevcut değil
Şu tarihe kadar mevcut: 2020-06-01

BNS00ZW

BNS 813-D04-L12-100-55-0623

Emniyet sviç konumları bulunan mekanik çok konumlu limit sviçleri

Boyut
120 x 90 x 87 mm
Dış gövde malzemesi
Alüminyum, Anodize
Anahtarlama konum sayısı
4x Roller rulman
Versiyon
EN 60204-1 emniyet standardı
Çalışma prensibi
1-2. Anahtarlama pozisyonu: Mekanik
3-4. Anahtarlama pozisyonu: Endüktif

Bu ürün Classic portföyün bir parçasıdır, yani

genişletilmiş kullanılabilirlik
esnek geçiş dönemi
şeffaf koşullar
Classic Banner
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
120 x 90 x 87 mm
Dış gövde malzemesi
Alüminyum, Anodize
Anahtarlama konum sayısı
4x Roller rulman
Versiyon
EN 60204-1 emniyet standardı
Çalışma prensibi
1-2. Anahtarlama pozisyonu: Mekanik
3-4. Anahtarlama pozisyonu: Endüktif
Sürekli akım
1-2. Anahtarlama pozisyonu: 6 A
3-4. Anahtarlama pozisyonu: 0.2 A
Nominal çalışma voltajı Ue
1-2. Anahtarlama pozisyonu: 250 V AC
3-4. Anahtarlama pozisyonu: 24 V DC
Montaj
Dikey
Yaklaşım yönü
uzunluğuna, birleşme yüzeyine paralel olarak
Yaklaşım hızı
1-2. Anahtarlama pozisyonu: 80 m/min
Sviç konum mesafesi
12 mm
Bağlantı tipi
1-4. Anahtarlama pozisyonu: Vidalı terminal
Ortam sıcaklığı
-5...70 °C
IP derecesi
IP67
Onay/Uyumluluk
CE
WEEE
sınıflandırmalar
ECLASS 10.1
27-27-06-02
ECLASS 11.0
27-27-06-02
ECLASS 12.0
27-27-06-02
ECLASS 13.0
27-27-06-02
ECLASS 14.0
27-27-06-02
ECLASS 4.1
27-27-06-06
ECLASS 5.1.4
27-27-06-02
ECLASS 6.2
27-27-06-02
ECLASS 8.1
27-27-06-02
ECLASS 9.0
27-27-06-02
ECLASS 9.1
27-27-06-02
ETIM 4.0
EC001829
ETIM 5.0
EC001829
ETIM 6.0
EC001829
ETIM 7.0
EC001829
ETIM 8.0
EC001829
ETIM 9.0
EC001829
UNSPSC 11
41111900
UNSPSC 7.0901
41111900
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Herhangi bir sorunuz veya öneriniz var mı? Biz sizin emrinizdeyiz.

Teklifler, siparişler, teslimat süreleri gibi ticari konularla ilgili tüm sorularınız için iç satış departmanımız size destek vermekten mutluluk duyacaktır.