Ürünler
Servis ve Destek
Endüstrıler ve Çözümler
Şırket

BNS03LZ

BNS 816-X603-B06-00-12-610-11

Çok konumlu: Özel

Dış gövde malzemesi
Alüminyum, Anodize
Versiyon
Endüktif
Çalışma prensibi
1-6. Anahtarlama pozisyonu: Endüktif
Aralık
4 mm
Anahtarlama frekansı
1-6. Anahtarlama pozisyonu: 100 Hz
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
Alüminyum, Anodize
Versiyon
Endüktif
Çalışma prensibi
1-6. Anahtarlama pozisyonu: Endüktif
Aralık
4 mm
Anahtarlama frekansı
1-6. Anahtarlama pozisyonu: 100 Hz
Sürekli akım
1-6. Anahtarlama pozisyonu: 0.2 A
Nominal çalışma voltajı Ue
1-6. Anahtarlama pozisyonu: 24 V DC
Montaj
Dikey
Bağlantı tipi
1-6. Anahtarlama pozisyonu: Vidalı terminal
Ortam sıcaklığı
0...60 °C
IP derecesi
IP67
Onay/Uyumluluk
CE
UKCA
WEEE
sınıflandırmalar
ECLASS 10.1
27-27-06-02
ECLASS 11.0
27-27-06-02
ECLASS 12.0
27-27-06-02
ECLASS 13.0
27-27-06-02
ECLASS 14.0
27-27-06-02
ECLASS 4.1
27-27-06-06
ECLASS 5.1.4
27-27-06-02
ECLASS 6.2
27-27-06-02
ECLASS 8.1
27-27-06-02
ECLASS 9.0
27-27-06-02
ECLASS 9.1
27-27-06-02
ETIM 4.0
EC001829
ETIM 5.0
EC001829
ETIM 6.0
EC001829
ETIM 7.0
EC001829
ETIM 8.0
EC001829
ETIM 9.0
EC001829
UNSPSC 11
41111900
UNSPSC 7.0901
41111900
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Herhangi bir sorunuz veya öneriniz var mı? Biz sizin emrinizdeyiz.

Teklifler, siparişler, teslimat süreleri gibi ticari konularla ilgili tüm sorularınız için iç satış departmanımız size destek vermekten mutluluk duyacaktır.