Ürünler
Servis ve Destek
Endüstrıler ve Çözümler
Şırket
Durduruldu

BNS04PU

BNS 819-B03-D12-61-12-55-FD-1127

Karışık bağlantılar içeren çok konumlu kam sviçleri

Dış gövde malzemesi
Alüminyum, Anodize
Versiyon
Yaylı kontak
Çalışma prensibi
1. Anahtarlama pozisyonu: Endüktif
2-3. Anahtarlama pozisyonu: Mekanik
Aralık
2 mm
Sürekli akım
1. Anahtarlama pozisyonu: 0.2 A
2-3. Anahtarlama pozisyonu: 6 A
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
Alüminyum, Anodize
Versiyon
Yaylı kontak
Çalışma prensibi
1. Anahtarlama pozisyonu: Endüktif
2-3. Anahtarlama pozisyonu: Mekanik
Aralık
2 mm
Sürekli akım
1. Anahtarlama pozisyonu: 0.2 A
2-3. Anahtarlama pozisyonu: 6 A
Nominal çalışma voltajı Ue
1. Anahtarlama pozisyonu: 24 V DC
2-3. Anahtarlama pozisyonu: 250 V AC
Montaj
Dikey
Yaklaşım yönü
uzunluğuna, birleşme yüzeyine paralel olarak
Yaklaşım hızı
2-3. Anahtarlama pozisyonu: 40 m/min
Bağlantı tipi
1-3. Anahtarlama pozisyonu: Vidalı terminal
Ortam sıcaklığı
-5...70 °C
IP derecesi
IP67
Onay/Uyumluluk
CE
UKCA
WEEE
sınıflandırmalar
ECLASS 10.1
27-27-06-02
ECLASS 11.0
27-27-06-02
ECLASS 12.0
27-27-06-02
ECLASS 13.0
27-27-06-02
ECLASS 14.0
27-27-06-02
ECLASS 4.1
27-27-06-06
ECLASS 5.1.4
27-27-06-02
ECLASS 6.2
27-27-06-02
ECLASS 8.1
27-27-06-02
ECLASS 9.0
27-27-06-02
ECLASS 9.1
27-27-06-02
ETIM 4.0
EC001829
ETIM 5.0
EC001829
ETIM 6.0
EC001829
ETIM 7.0
EC001829
ETIM 8.0
EC001829
ETIM 9.0
EC001829
UNSPSC 11
41111900
UNSPSC 7.0901
41111900
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Herhangi bir sorunuz veya öneriniz var mı? Biz sizin emrinizdeyiz.

Teklifler, siparişler, teslimat süreleri gibi ticari konularla ilgili tüm sorularınız için iç satış departmanımız size destek vermekten mutluluk duyacaktır.