Ürünler
Servis ve Destek
Endüstrıler ve Çözümler
Şırket

BOD000W

BOD 63M-LA04-S115

Optik mesafe sensörleri

Seri
63M
Boyut
35 x 70 x 90 mm
Arayüz
Analog, voltaj 0…10 V doğrusal yükselen 2x PNP NO
Çalışma prensibi
Fotoelektrik mesafe sensörü
Optik çalışma prensibi
Işık uçuş süresi
Alternatif ürün
BOD001U Optik mesafe sensörleri BOD 37M-LA01-S92
kullanılabilirlik
Alternatif ürün, üretimi durdurulan üründen nasıl farklılaşıyor?
Ürünle ilgili sorularınız mı var? Bizimle temasa geçin.
Bu ürün sayfası Türkiye için bilgiler içermektedir – Balluff Turkey Otomasyon Ticaret Limited Sirketi, Istanbul

miktar ölçeği

İletişim isteği
Ana Özellikler
Seri
63M
Boyut
35 x 70 x 90 mm
Arayüz
Analog, voltaj 0…10 V doğrusal yükselen 2x PNP NO
Çalışma prensibi
Fotoelektrik mesafe sensörü
Optik çalışma prensibi
Işık uçuş süresi
Işın özelliği
Kolime edilmiş
Işık tipi
Lazer kırmızı ışık
Işık bölgesi boyutu
Ø 10 mm at 6 m
Aralık
200...6000 mm
Hassasiyet
±1 % FS
Tekrarlama hassasiyeti
%0.033 FS
Çözünürlük
≤ 1.0 mm
Bağlantı
Konnektör, M12x1-erkek, 8-kutup
Dış gövde malzemesi
Alüminyum, Döküm, boyalı
Çalışma voltajı Ub
15...30 VDC
Onay/Uyumluluk
CE
EAC
cULus
WEEE
sınıflandırmalar
ECLASS 10.1
27-27-08-01
ECLASS 11.0
27-27-08-01
ECLASS 12.0
27-27-09-16
ECLASS 13.0
27-27-09-16
ECLASS 14.0
27-27-09-16
ECLASS 5.1.4
27-27-08-01
ECLASS 6.2
27-27-08-01
ECLASS 8.1
27-27-08-01
ECLASS 9.0
27-27-08-01
ECLASS 9.1
27-27-08-01
ETIM 4.0
EC001825
ETIM 5.0
EC001825
ETIM 6.0
EC001825
ETIM 7.0
EC001825
ETIM 8.0
EC001825
ETIM 9.0
EC001825
UNSPSC 11
39121528
UNSPSC 7.0901
39121528
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Herhangi bir sorunuz veya öneriniz var mı? Biz sizin emrinizdeyiz.

Teklifler, siparişler, teslimat süreleri gibi ticari konularla ilgili tüm sorularınız için iç satış departmanımız size destek vermekten mutluluk duyacaktır.