benzer illüstrasyon
Yalnızca CAD modeli indirme destekleniyor
Optik mesafe sensörleri
Seri
63M
Boyut
35 x 70 x 90 mm
Arayüz
Analog, akım 4…20 mA
doğrusal artımlı
2x NPN Normalde açık (NO)
doğrusal artımlı
2x NPN Normalde açık (NO)
Çalışma prensibi
Fotoelektrik mesafe sensörü
Optik çalışma prensibi
Işık uçuş süresi
Alternatif ürün
BOD001F
Optik mesafe sensörleri
BOD 66M-LB14-S92
kullanılabilirlik
Alternatif ürün, üretimi durdurulan üründen nasıl farklılaşıyor?
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
Önerilen alternatif
|
|
|
|
|
|
| BOD 63M-LB03-S115 | BOD 66M-LB14-S92 | |
|
-
Liste fiyatı
|
1.038,81 EUR
Liste fiyatı
|
|
| Seri | 63M | 66M |
|---|---|---|
| Boyut | 35 x 70 x 90 mm | 30 x 100.5 x 73.2 mm |
| Arayüz |
Analog, akım 4…20 mA doğrusal artımlı 2x NPN Normalde açık (NO) |
Analog, akım 4…20 mA doğrusal yükselen/düşen PNP/NPN NO/NC |
| Çalışma prensibi | Fotoelektrik mesafe sensörü | Fotoelektrik mesafe sensörü |
| Optik çalışma prensibi | Işık uçuş süresi | Üçgenleme |
| Işın özelliği | Kolime edilmiş | Iraksak |
| Işık tipi | Lazer kırmızı ışık | Lazer kırmızı ışık |
| Işık bölgesi boyutu | Ø 9 mm 2 m'de | 2 x 6 mm 2 m'de |
| Aralık | 200...2000 mm | 150...2000 mm |
| Hassasiyet | ±2 % FS | ±1.5 % FS |
| Tekrarlama hassasiyeti | %0.075 FS | %0.5 FS |
| Çözünürlük | ≤ 1.0 mm | 1...3 mm |
| Bağlantı | Konnektör, M12x1-erkek, 8-kutup | Konnektör, M12x1-erkek, 5-kutup |
| Dış gövde malzemesi | Alüminyum, Döküm, boyalı | Çinko, Döküm, boyalı |
| Çalışma voltajı Ub | 15...30 VDC | 18...30 VDC |
| Onay/Uyumluluk |
CE EAC cULus WEEE |
CE WEEE |
Yalnızca CAD modeli indirme destekleniyor