Ürünler
Servis ve Destek
Endüstrıler ve Çözümler
Şırket

BOH001J

BOH TK-F08V-004-TF-01

Farklı ışık türlerinde ışın sensörü kafaları

Seri
F08V
Boyut
25 x 10 x 40 mm
Uygulama
Vakum (1 µPa değerine kadar)
Arayüz
amplifikatör anahtarlaması için
Çalışma prensibi
Optik sensör kafası
Ürünle ilgili sorularınız mı var? Bizimle temasa geçin.
Bu ürün sayfası Türkiye için bilgiler içermektedir – Balluff Turkey Otomasyon Ticaret Limited Sirketi, Istanbul

miktar ölçeği

İletişim isteği
Ana Özellikler
Seri
F08V
Boyut
25 x 10 x 40 mm
Uygulama
Vakum (1 µPa değerine kadar)
Arayüz
amplifikatör anahtarlaması için
Çalışma prensibi
Optik sensör kafası
Optik çalışma prensibi
Çatal sensör
Işık tipi
Microspot-LED kırmızı ışık
Bağlantı
Uçlar, 1 m, PTFE
Dış gövde malzemesi
Alüminyum, blank
Algılama yüzey malzemesi
Epoksi
Montaj
Vida M4
En küçük parça tipik
1.50 mm
Onay/Uyumluluk
CE
UKCA
WEEE
sınıflandırmalar
ECLASS 10.1
27-27-09-05
ECLASS 11.0
27-27-09-05
ECLASS 12.0
27-27-09-05
ECLASS 13.0
27-27-09-05
ECLASS 14.0
27-27-09-05
ECLASS 5.1.4
27-27-09-05
ECLASS 6.2
27-27-09-05
ECLASS 8.1
27-27-09-05
ECLASS 9.0
27-27-09-05
ECLASS 9.1
27-27-09-05
ETIM 4.0
EC002720
ETIM 5.0
EC002720
ETIM 6.0
EC002720
ETIM 7.0
EC002720
ETIM 8.0
EC002720
ETIM 9.0
EC002720
UNSPSC 11
39121528
UNSPSC 7.0901
39121528
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Herhangi bir sorunuz veya öneriniz var mı? Biz sizin emrinizdeyiz.

Teklifler, siparişler, teslimat süreleri gibi ticari konularla ilgili tüm sorularınız için iç satış departmanımız size destek vermekten mutluluk duyacaktır.