benzer illüstrasyon
Yalnızca CAD modeli indirme destekleniyor
Mikromote - optik sensör kafaları
Seri
G05
Boyut
Ø 5 x 12 mm
Arayüz
amplifikatör anahtarlaması için
Çalışma prensibi
Optik sensör kafası
Optik çalışma prensibi
Cisimden yansımalı sensör, enerjik
Alternatif ürün
BOH003F
Mikromote - optik sensör kafaları
BOH DI-G05-007-01-S49F
kullanılabilirlik
Alternatif ürün, üretimi durdurulan üründen nasıl farklılaşıyor?
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
Önerilen alternatif
|
|
|
|
|
|
| BOH DI-G05-002-01-S49F | BOH DI-G05-007-01-S49F | |
|
-
Liste fiyatı
|
196,42 EUR
Liste fiyatı
|
|
| Seri | G05 | G05 |
|---|---|---|
| Boyut | Ø 5 x 12 mm | Ø 5 x 12 mm |
| Arayüz | amplifikatör anahtarlaması için | amplifikatör anahtarlaması için |
| Çalışma prensibi | Optik sensör kafası | Optik sensör kafası |
| Optik çalışma prensibi | Cisimden yansımalı sensör, enerjik | Cisimden yansımalı sensör, enerjik |
| Işın özelliği | Iraksak | Iraksak |
| Işık tipi | LED kızılötesi | LED kızılötesi |
| Işık bölgesi boyutu | Ø 30 mm | Ø 30 mm |
| Aralık | 0...60 mm | 0...100 mm |
| Bağlantı | Konnektörlü kablo, M8x1-dişi, 1 m, PUR | Konnektörlü kablo, M8x1-dişi, 1 m, PUR |
| Dış gövde malzemesi | Paslanmaz çelik | Paslanmaz çelik |
| Algılama yüzey malzemesi | PMMA | PMMA |
| Montaj | Çap 5.0 mm | Çap 5.0 mm |
| Onay/Uyumluluk |
CE UKCA WEEE |
CE UKCA WEEE |
Yalnızca CAD modeli indirme destekleniyor